De Japanse fabrieken van FANUC in Oshino-mura, Mibu, Tsukuba en Hayato combineren kwaliteit en innovatie om uitmuntendheid in productie te leveren. Onze onwankelbare toewijding aan precisie-engineering is nauw verweven met onze sterk geautomatiseerde processen, waardoor wij betrouwbare, hoogwaardige producten kunnen vervaardigen die de productiviteit van uw onderneming verhogen. Ontdek de fabrieken waar uitmuntendheid vorm krijgt.
Vele fabrieken zijn verspreid over het 1.780.000 vierkante meter grote FANUC bos, dat rijk is aan natuur. Er zijn fabrieken voor het assembleren van CNCs, Servo Amplifiers, Servo Motors, ROBOTs, ROBOSHOTs en ROBOCUTs. Daarnaast zijn er ook fabrieken voor verspaning, persen, spuitgieten en verfspuiten. Fabrieksautomatisering en robotisering worden actief bevorderd, wat onder meer blijkt uit het realiseren van langdurige, onbemande bewerkingen.
De fabrieken zijn sterk geautomatiseerd en alle apparaten zijn verbonden met een netwerk. Elk proces is geautomatiseerd met robots en gekoppeld aan een automatisch transportsysteem. De volledige productie ā van de bewerking van onderdelen tot de eindassemblage en het testen ā wordt hier uitgevoerd. Samen met de fabrieken op ons hoofdkantoor wordt de productiecapaciteit van CNCs, Servo Amplifiers en Servo Motors vergroot, wat een stabiele levering mogelijk maakt. Ook laseroscillatoren worden in Mibu geproduceerd.
In Tsukuba Area 1 worden ROBODRILLs geassembleerd. In Tsukuba Area 2 worden onderdelen voor ROBODRILLs en ROBOTs bewerkt en geassembleerd. Ook worden in deze Area robotcontrollers vervaardigd. Het hoge niveau van robotisering in deze fabrieken verhoogt de efficiƫntie van de productie aanzienlijk.
Sensoren voor servomotoren worden geproduceerd in de sterk gerobotiseerde faciliteiten.