Maak kennis met FANUC
Wie zijn we
Als marktleider beseffen we dat elke stap die we zetten niet alleen van invloed heeft op de ontwikkeling van ons bedrijf, maar ook op die van de gehele maak- en automatiseringsindustrie. Deze houding wordt weerspiegeld in onze blijvende inzet voor transparantie, duurzaamheid en ethisch gedrag.
Onze visie
We willen overal ter wereld onmisbare waarden bieden door middel van voortdurende technologische innovaties op het gebied van fabrieksautomatisering, en een bedrijf blijven dat het vertrouwen geniet van alle belanghebbenden.
Download ons bedrijfsboekje
Krijg een diepgaand inzicht in onze baanbrekende oplossingen, technologische innovaties, fabrieken en uitgebreide bedrijfsinformatie.
Managementbeleid
FANUC streeft sinds 1955 consequent naar fabrieksautomatisering, toen het begon met de ontwikkeling van NC’s (numerieke besturingen). Destijds had het management als doel een onderneming te worden die, hoewel klein in omvang, de robuustheid van een reus bezit. De ambitie was om zich te richten op technologische ontwikkeling door “een smal en recht pad te bewandelen.” Deze strategie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet.
Om deze visie in realiteit om te zetten, heeft de FANUC Groep "Genmitsu" (Strikte Nauwkeurigheid) en "Tomei" (Transparantie) vastgesteld als haar basisprincipes. Inherent aan deze principes is de overtuiging dat een bedrijf met strikte precisie eeuwig zal blijven bestaan en solide zal zijn, en dat de corruptie van een organisatie en de ondergang van een bedrijf begint met een gebrek aan transparantie.
FANUC is actief in de sectoren FA, ROBOT en ROBOMACHINE. De FA-divisie omvat kerntechnologieën zoals NC’s, servosystemen en lasers, die ook worden toegepast in de ROBOT- en ROBOMACHINE-divisies. DDaarnaast streeft het bedrijf ernaar om FANUC producten efficiënter te maken voor u als klant, door actief IoT- en AI-technologieën te integreren in al deze gebieden. Trouw aan haar oorsprong als leverancier van kapitaalgoederen, biedt FANUC onderhoud en serviceondersteuning zolang haar producten door klanten worden gebruikt.
Door deze activiteiten draagt de FANUC Groep bij aan de ontwikkeling van de maakindustrie in Japan en daarbuiten, door automatisering en efficiëntie in de fabrieken van klanten te bevorderen. FANUC verwacht gestaag te blijven groeien in het domein van fabrieksautomatisering, dat op de middellange tot lange termijn bijzonder veelbelovend is.
Managementstrategie
One FANUC
Onder het motto “one FANUC” werken de drie divisies FA, ROBOT en ROBOMACHINE samen om totaaloplossingen aan te bieden, en zet de Groep zich gezamenlijk in om wereldwijd goed voor haar klanten te zorgen.
Dit is een uniek voordeel van de FANUC Groep, dat wij ten volle benutten. In het bijzonder worden de gecombineerde inzet van CNC-machines en ROBOTs, evenals de automatisering van ROBOMACHINEs met behulp van ROBOTs, beschouwd als sleutelconcepten bij de productontwikkeling.
Betrouwbaar, voorspelbaar & eenvoudig te herstellen
Als fabrikant van kapitaalgoederen die gebruikt worden in productieomgevingen, s FANUC uiterst zorgvuldig in het ontwerpen van haar producten om ‘betrouwbaar, voorspelbaar en eenvoudig te repareren’ te zijn. Dit met als doel om stilstand tot een minimum te beperken en het operationele rendement in de fabrieken van onze klanten te maximaliseren.
Gebruiksvriendelijkheid
Nu het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerd personeel te vinden en de vraag naar fabrieksautomatisering toeneemt, wordt er nog meer nadruk gelegd op de gebruiksvriendelijkheid van FANUC producten.
Versterken van het concurrentievermogen
Om uiterst competitieve producten te ontwikkelen en op de markt te brengen, investeert FANUC fors in onderzoek en ontwikkeling.
Service first
"Service First" is een fundamenteel beleid dat wordt gevolgd door de FANUC Groep.
Via "Service First" wordt wereldwijd onderhoud van hoog niveau geleverd, in overeenstemming met de wereldwijde standaarden van FANUC. In het bijzonder biedt FANUC "Lifetime Maintenance" voor al haar producten, zolang deze door klanten worden gebruikt.
Dit is een belangrijk kenmerk van de FANUC Groep waarop wij blijvend de nadruk leggen.
Versterken van de bedrijfsstructuur
De fundamentele beleidslijnen uit het verleden om het bedrijf te versterken, zullen vanuit een langetermijnperspectief worden voortgezet.
Deze omvatten het vergroten van de concurrentiekracht van onze producten, het versterken van verkoop- en serviceactiviteiten, het bevorderen van fabrieksautomatisering en robotisering, het verlagen van kosten en doorlooptijden, en het stroomlijnen van bedrijfsprocessen.
IoT / AI technologie
Door IoT- en AI-technologieën actief toe te passen in alle domeinen van FA, ROBOT en ROBOMACHINE, worden de productieprocessen van klanten efficiënter gemaakt.
Verantwoordelijkheid voor levering
Als leverancier van kapitaalgoederen zal FANUC onder alle omstandigheden haar leveringsverantwoordelijkheid nakomen.
Om dit te waarborgen, worden productievestigingen en servicekantoren op diverse locaties uitgebreid en opgericht, zodat serviceactiviteiten kunnen worden voortgezet. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de toeleveringsketen te versterken. Voorbeelden hiervan zijn het inkopen van onderdelen bij meerdere leveranciers en het aanhouden van een toereikende voorraad onderdelen.
Verrijking van menselijk kapitaal
Vanuit het standpunt dat menselijk kapitaal essentieel is voor groei op de middellange tot lange termijn, worden verbeteringen in de werkomgeving en de motivatie van medewerkers beschouwd als belangrijke aandachtspunten.
Daarnaast investeert FANUC, met het oog op de toekomst, aanzienlijk in menselijk kapitaal om de benodigde medewerkers aan te trekken en op te leiden. Door deze inspanningen wordt het menselijk kapitaal voortdurend verrijkt.
Managementindicatoren
Naast operationele marges, gewone marges en ROE worden marktaandelen beschouwd als als cruciale managementindicatoren. Beoordelingen en beslissingen worden op een geïntegreerde wijze genomen op basis van deze indicatoren.