Skip to main content
Erdrich

Volledige controle met FANUC CNC-technologie

Om als toeleverancier of machinebouwer succesvol te blijven in een wereldwijd competitieve markt, is onderscheidend vermogen essentieel. Steeds meer bedrijven zetten daarom in op automatisering en digitalisering om hun concurrentiepositie te versterken. Het Duitse Roland Erdrich GmbH is hiervan een uitstekend voorbeeld. Door te standaardiseren op FANUC-technologie voor CNC-besturingen, robots en communicatieprotocollen, heeft het bedrijf zijn processen verder geoptimaliseerd en zet het sterke groeiprestaties neer.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Als toeleverancier van draai- en freesonderdelen wilde Roland Erdrich GmbH zich onderscheiden in een steeds competitievere markt. Al vroeg in de ontwikkeling van het bedrijf werd daarom gekozen voor een sterke focus op automatisering en digitalisering. Maar welke automatiseringsoplossingen waren geschikt voor deze ambitie?

Oplossing

Meer dan vijftig jaar geleden installeerde Erdrich zijn eerste machine met een FANUC-besturing. Vandaag telt het bedrijf 60 CNC-machines, waarvan het merendeel is uitgerust met FANUC-besturingen. Daarnaast zorgt het FANUC FOCAS-communicatieprotocol voor een naadloze koppeling tussen de machines en de eigen productiebeheersoftware van Erdrich. Op de moderne werkvloer zijn ook 20 FANUC-robots actief, inclusief bijbehorende besturingen, die essentiële handlingtaken uitvoeren binnen de bewerkingscellen.

Resultaat

De uniforme besturing in de hele fabriek zorgt voor gebruikersgemak en flexibiliteit bij de operatoren. Dankzij FANUC FOCAS is er een vlotte integratie met de interne software, wat de efficiëntie verhoogt. Bovendien is de betrouwbaarheid van FANUC-besturingen uitzonderlijk: in meer dan 50 jaar heeft Erdrich geen enkele storing met een FANUC-controller ervaren.

Over Roland Erdrich GmbH

Het familiebedrijf Roland Erdrich GmbH, opgericht in 1974, is uitgegroeid tot een onderneming met 140 medewerkers die gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige CNC-draai- en freesonderdelen en samenstellingen. Vanuit de vestiging in Oppenau, nabij Stuttgart (Duitsland), produceert het ISO 9001-gecertificeerde bedrijf jaarlijks ongeveer 1 miljoen onderdelen, met een onvoorwaardelijke focus op kwaliteit en een optimale prijs-prestatieverhouding. Erdrich produceert onderdelen met een diameter van 25 tot 400 mm en levert aan sectoren als aandrijftechniek, machinebouw, lasertechniek, medische techniek, hydrauliek/pneumatiek, energie en bouwvoertuigen/machines.

Ontdek meer over Erdrich
Image FFG Werke building - case study

Geen enkele FANUC CNC-storing in meer dan 50 jaar

Als een van de vele fabrikanten die gespecialiseerd zijn in het bewerken van complexe gedraaide en gefreesde onderdelen, is marktdifferentiatie essentieel. Roland Erdrich GmbH onderscheidt zich door een hoge mate van automatisering en digitalisering. De kern van dit aanbod wordt gevormd door een machinepark met 60 CNC bewerkingsmachines.

"Als we een nieuwe CNC bewerkingsmachine kopen, is het heel belangrijk dat de machine een FANUC besturing heeft - dat is een belangrijk aankoopcriterium," aldus Managing Director Steve Erdrich, die samen met broer Ken en zus Nelly het tweede generatie familiemanagementteam vormt van dit vooruitstrevende productiebedrijf.

"Mijn vader kocht meer dan 50 jaar geleden onze eerste machine met een FANUC besturing en ook wij zijn overtuigd van de FANUC CNC technologie. Daarom hebben bijna al onze 60 CNC bewerkingsmachines een FANUC besturing."

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

FANUC CNC's bij Erdrich zijn onder andere de Series 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-Model B voor hoognauwkeurig en snel verspanen. Het bedrijf heeft ook 20 industriële robots van FANUC, waaronder de modellen R-2000𝑖C en M-710𝑖C, die in verschillende machinale bewerkingen werken in vloer- en omgekeerde montageposities.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke

"FANUC producten zijn zeer duurzaam en betrouwbaar - we hebben nog nooit een besturingsfout gehad. Het feit dat bijna alle CNC bewerkingsmachines hetzelfde besturingssysteem hebben, biedt grote voordelen. Het zorgt ervoor dat onze activiteiten zeer flexibel blijven omdat de werknemers vertrouwd zijn met het systeem. We houden ook van de consistentie die zichtbaar is over vele generaties FANUC producten heen, waardoor operatoren hun weg kunnen vinden in oudere besturingen."

Aanvraag Referenties

Steve Erdrich

Algemeen directeur

Erdrich heeft een eigen IT-team en gebruikt eigen productiesoftware. De software communiceert met CNC machines op locatie via FANUC's FOCAS (Factory Automation Communication Library) communicatieprotocol, dat externe toepassingen toegang geeft tot gegevens van FANUC besturingen. FOCAS maakt gebruik van Dynamic Link Library (DLL) bestanden om te communiceren met de CNC, meestal via Ethernet of High-Speed Serial Bus (HSSB).

"Een goed voorbeeld van hoe we FOCAS gebruiken is het meten van onderdelen buiten de machines", legt Steve Erdrich uit. "De meetwaarden worden doorgestuurd naar onze software, die correctievoorstellen doet. Op basis van deze voorstellen kunnen we in de software met één muisklik 'machine corrigeren' aangeven. Dankzij deze mogelijkheid hoeven we geen berekeningen uit te voeren en handmatig te typen op het besturingssysteem. FOCAS werkt fantastisch en is zeer stabiel."

Hij besluit: "Terugkijkend was trouw blijven aan de FANUC technologie absoluut de juiste stap voor het succes van ons bedrijf. De betrouwbaarheid en lange levensduur van de besturing motiveert ons om met FANUC te blijven werken."

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde casestudy's en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.