Skip to main content
FAMAR

Slimmere draaibewerkingen dankzij de FANUC Cobots

Famar, een Italiaanse fabrikant van verticale draaimachines, heeft een bin picking-systeem geïntegreerd in zijn recent ontwikkelde Ciao 6-machine. Dit systeem, aangestuurd door een collaboratieve robot (cobot) van FANUC, herkent, pakt en verplaatst onderdelen vanuit bakken naar de transportband van de machine en terug. Hierdoor is de toepassing flexibel en eenvoudig aan te passen aan verschillende componenten.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Hoewel verticaal draaien een ervaren bewerkingstechniek is, blijven vooruitstrevende machinebouwers zoeken naar manieren om de technologie verder te verbeteren. Zo wilde de Italiaanse fabrikant van verticale draaimachines, Famar, meer flexibiliteit introduceren via een speciaal ontwikkeld automatiseringssysteem voor de nieuwe Ciao 6-machine. Het succes van dit idee hing af van het ontwerp van een geavanceerde bin picking-oplossing met een collaboratieve robot (cobot). Als trouwe gebruiker van FANUC CNC-systemen sinds meer dan 25 jaar, klopte Famar aan bij de wereldwijde automatiseringsspecialist voor advies: FANUC.

Oplossing

FANUC adviseerde de CRX-10𝑖A cobot. Met een gewicht van slechts 39 kg is deze cobot bijzonder wendbaar en in staat tot een efficiënte “under-flip”-beweging: hij pakt onderdelen uit een vooraan geplaatste bak en plaatst ze in één vloeiende beweging op een transportband aan de achterzijde. Daarnaast rust Famar de nieuwe Ciao 6-machine uit met het FANUC 0𝑖-TF CNC-systeem, dat bekendstaat om zijn betrouwbaarheid en prestaties.

Resultaat

Dankzij de inzet van de FANUC CRX-10[fanuc_tokens:intelligent_iA cobot heeft Famar met succes flexibele automatisering geïntroduceerd in het proces van verticaal draaien. Bovendien biedt het FANUC 0[fanuc_tokens:intelligent_i-TF CNC-systeem een uitstekende prijs-prestatieverhouding en bewezen betrouwbaarheid. Misschien wel het belangrijkste: FANUC levert Famar — dat 80% van zijn machines exporteert — wereldwijd betrouwbare service en ondersteuning, zelfs in landen waar Famar zelf niet actief is.

Over Famar

Famar bouwt verticale draaibanken voor de automotive industrie, maar ook voor aanvullende sectoren zoals vrachtwagen-, tractor- en grondverzetmachines. Het bedrijf werd opgericht in 1973 en de technologisch geavanceerde productiefaciliteit van 27.000 m² ligt op de hellingen van de berg Pirchiriano, in de schaduw van de imposante Sacra di San Michele in de buurt van Turijn, Italië. In totaal heeft Famar meer dan 6000 machines gebouwd voor klanten over de hele wereld. Het bedrijf met ongeveer 210 werknemers genereert een jaaromzet van rond de €70 miljoen.

MEER INFORMATIE OVER Famar
FAMAR success story

FANUC helpt Famar een nieuwe dimensie toe te voegen aan verticaal draaien

Fausto Marinello is CEO van Famar Srl, een bedrijf met een lange en succesvolle geschiedenis in het bouwen van verticale draaimachines voor de automobielsector. Voor hun nieuwste machine wilde Famar een frisse draai geven aan verticale draaibewerkingen door flexibele automatisering te introduceren.

Om dit concept te realiseren, ontwikkelde het bedrijf een speciaal bin picking-systeem voor de Ciao 6, een machine die onderdelen tot 260 mm in diameter kan bewerken. Centraal in dit systeem staat de FANUC CRX-10𝑖A collaboratieve robot (cobot), die een echte innovatie betekent binnen de wereld van verticaal draaien.

FAMAR success story
Aanvraag Referenties

Maruo Martin

Technisch directeur bij Famar

De Ciao 6 combineert hoge prestaties, automatisering en stabiliteit in één oplossing. Het biedt eindgebruikers de optimale Famar-balans van productiviteit en flexibiliteit, wat steeds belangrijker wordt in de automobielsector. De toepassing van een FANUC cobot zorgt ook voor een onderscheidende marktpositie, omdat machineoperators naast de CRX-10𝑖A kunnen werken zonder afschermingen of barrières.

Famar koos voor de FANUC cobot vanwege het programmeergemak. De CRX-10𝑖A herkent, pakt en transporteert onderdelen tussen een bak en de transportband van de machine, waardoor de toepassing kan worden aangepast aan verschillende onderdelen.

De link tussen de nieuwe machine en FANUC-technologie stopt niet bij de CRX-10𝑖A, zoals CEO Fausto Marinello toelicht: “Onze moderne en flexibele Ciao 6 is een verdere verfijning van eerdere modellen. De machine is nu uitgerust met een FANUC CNC-besturing die deze snelle, flexibele en efficiënte verticale draaimachine ondersteunt. De CNC zorgt voor klanttevredenheid op het gebied van betrouwbaarheid, productiviteit en precisie.”

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Mauro Martin, Technisch Directeur bij Famar, voegt toe: "We gebruiken al meer dan 25 jaar FANUC CNC's. Voor de Ciao 6 kozen we voor de FANUC 0𝑖-TF, een standaard CNC voor draaibanken die een zeer goede prijs-prestatieverhouding biedt. Bovendien heeft FANUC een open systeem waardoor we de human-machine interface [HMI] kunnen aanpassen."

Ook de wereldwijde ondersteuning is een aspect van het FANUC-aanbod dat Famar en zijn klanten erg op prijs stellen. Het bedrijf exporteert ongeveer 80% van zijn machines.

"De technologie toont een uitstekende betrouwbaarheid, maar in het zeldzame geval van een defect garandeert FANUC ons een wereldwijde service," legt Martin uit. "Die zekerheid van FANUC assistentie, vooral in landen waar we niet aanwezig zijn, is zeer voordelig."

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde cases studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.