50 jaar uitmuntendheid op het gebied van automatisering in Europa
Al 50 jaar werkt FANUC Europe samen met fabrikanten in heel Europa om de productiviteit, kwaliteit en concurrentiekracht te verbeteren door middel van betrouwbare automatisering. Van CNC en robotica tot geïntegreerde automatiseringsoplossingen voor fabrieksautomatisering: wij blijven onze klanten helpen bij het bouwen van de fabrieken van de toekomst.
Gebouwd op traditie. Gericht op de toekomst.
Al vijf decennia lang combineert FANUC Europe Japanse technische uitmuntendheid met een diepgaand inzicht in de Europese productiesector.
Wat in 1976 begon, is uitgegroeid tot langdurige samenwerkingsverbanden met fabrikanten, machinebouwers, system integrators en educatieve instellingen in heel Europa.
Ons 50-jarig jubileum is meer dan alleen een mijlpaal.
Het is het bewijs van het vertrouwen, de betrouwbaarheid en de langetermijntoewijding die FANUC ook vandaag de dag nog kenmerken.
Vijf decennia. Vijf principes die het succes van onze klanten stimuleren
Gebouwd op traditie. Gericht op de toekomst
Van innovatie tot industriële norm
Uitmuntendheid door betrouwbaarheid
Partnerschap als kernwaarde
50 jaar als bewijs
50 jaar innovatie en uitmuntendheid op het gebied van fabrieksautomatisering in Europa
1976
FANUC Europe is established
1980's
Supporting European manufacturers with CNC innovation
1990's
Expansion of robotics and factory automation
2000's
Expanding the ROBOMACHINE business across Europe
2010's
Opening the European Development Center and the European Customisation and Distribution Center
2020's
Advancing digitalisation and connected manufacturing
50 jaar vertrouwen opgebouwd met de Europese industrie
Al 50 jaar lang is FANUC Europe een betrouwbare automatiseringspartner voor de Europese industrie en ondersteunt het duizenden fabrikanten met oplossingen die zijn ontworpen met het oog op betrouwbaarheid, productiviteit en succes op de lange termijn.
FANUC Europe in een notendop
50 jaar
Pan-Europese aanwezigheid
Bewezen installatiebestand
Uitgebreid netwerk
Levenslange ondersteuning
Opleiding en onderwijs
50 jaar samenwerking met de Europese industrie
Uitzonderlijke betrouwbaarheid: 35 jaar oude FANUC draadvonkmachine nog dagelijks in gebruik
Volledige controle met FANUC CNC-technologie
TAVIL and FANUC Deliver Flexible High-Speed Packaging and Palletising Solutions
Efficiëntie in verspanen: ROBODRILL biedt 6x meer capaciteit
EUROEDIL bereikt snellere snijsnelheden en een hogere doorvoer met FANUC machines
FANUC's CRX Cobot verhoogt productieflexibiliteit
Bouwen aan de komende 50 jaar van de productiesector
Al 50 jaar ondersteunt FANUC Europe fabrikanten met betrouwbare automatiseringsoplossingen die zijn ontworpen voor prestaties op de lange termijn.
Terwijl de productiesector zich blijft ontwikkelen, blijven wij ons inzetten om onze klanten te helpen bij het omgaan met veranderingen — van digitalisering en AI tot flexibelere en duurzamere productieomgevingen.
Samen met onze klanten en partners blijven wij bouwen aan de toekomst.
KLAAR OM DE TOEKOMST IN TE STAPPEN?
Laten we samen bouwen aan wat er daarna komt!