Skip to main content
Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion 饾憱-A Plus

Aumente la eficiencia de su negocio con nuestro Power Motion 饾憱-A Plus, dise帽ado espec铆ficamente para el mercado del control de movimiento. Este vers谩til controlador de movimiento est谩 dise帽ado para aplicaciones multieje complejas. Admite una amplia gama de funciones s铆ncronas y puede integrarse perfectamente con los robots FANUC. Esta integraci贸n permite un control eficaz y preciso de los movimientos del robot, por lo que resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales.
M谩ximo total de ejes controlados / por canal
32/24
M谩ximo de ejes de cabezal / por canal
6/4
N煤mero m谩ximo de canales controlados
10

Ventajas para su empresa

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Mayor precisi贸n y control

Este sistema ofrece una precisi贸n y un control inigualables para tareas industriales complejas. Los algoritmos y el hardware avanzados aumentan la precisi贸n de la maquinaria, minimizan los residuos y mejoran la calidad del producto.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Soluci贸n Plug + Play completa

Power Motion 饾憱-MODEL A Plus ofrece una tecnolog铆a plug-and-play f谩cil de usar con software incluido y se conecta a M谩quinas con un cableado m铆nimo.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Escalabilidad y flexibilidad

Power Motion 饾憱-MODEL A Plus proporciona precisi贸n y control eficiente para diversas aplicaciones industriales.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Mayor eficacia y productividad

El procesamiento de alta velocidad reduce los tiempos de ciclo y aumenta la productividad. Esencial para las empresas que desean maximizar la producci贸n y reducir costes.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Facilidad de Integraci贸n y Compatibilidad

Los clientes pueden beneficiarse de su perfecta Integraci贸n y amplia compatibilidad con diversos sistemas, lo que permite agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia en sus aplicaciones de control de movimiento.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Fiabilidad y durabilidad

Dise帽ado para entornos industriales exigentes, el controlador CNC FANUC Power Motion 饾憱-A Plus destaca por su excepcional fiabilidad y durabilidad, minimizando los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servicio primero

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Potencie su negocio con la automatizaci贸n inteligente

Nuestro Power Motion 饾憱-A Plus es un sistema avanzado de alta respuesta dise帽ado para optimizar sus operaciones. Destaca por ser una soluci贸n robusta y fiable para sus necesidades de automatizaci贸n. Este sistema mejora el control de movimiento a trav茅s de una CPU de alta velocidad, lo que permite un arranque/parada m谩s r谩pido de los ejes y una reducci贸n significativa de los tiempos de ciclo. Tambi茅n garantiza una mayor precisi贸n en las operaciones de alta velocidad al responder r谩pidamente a las se帽ales externas.

Su caracter铆stica 煤nica es que admite hasta 32 ejes con la funci贸n de control de ejes PMC, lo que permite una ejecuci贸n independiente para cada eje. Esta caracter铆stica subraya su versatilidad y adaptabilidad a una amplia gama de tareas de automatizaci贸n.

聽

Especificaciones t茅cnicas

control de ejes
M谩ximo total de ejes controlados / por canal
32/24
M谩ximo total de ejes de avance / por canal
32/24
M谩ximo de ejes de cabezal / por canal
6/4
M谩ximo de ejes controlados simult谩neamente/por canal
4
N煤mero m谩ximo de canales controlados
10
Tipo de instalaci贸n
Versi贸n LCD
S铆
Versi贸n independiente
S铆
Unidades operativas
Panel LCD
S铆
Panel LCD para iHMI
S铆
Frontal para PC
S铆
Frontal para PC iHMI
S铆
Sistemas t谩ctiles
S铆
Unidad de control port谩til
S铆
Panel del operador de la m谩quina
S铆
Funciones PMC
N煤mero m谩ximo de E/S
4096
N煤mero m谩ximo de E/S-Link
2
N煤mero m谩ximo de canales PMC
5
N煤mero m谩ximo de pasos
300000
funci贸n de bloqueo
S铆
Funciones CNC
Doble control de seguridad
S铆
Control inteligente de la m谩quina
S铆
Interpolaci贸n nano
S铆
AI Advanced Preview
S铆
AI Contour Control
S铆
Macro Executor
S铆
C-Executor
S铆
Imagen FANUC
S铆
FOCAS
S铆
Compensaci贸n de errores
Compensaci贸n de errores
S铆
Tool functions
Funciones de la herramienta
S铆
funci贸n de 5 ejes
Plano de trabajo inclinado
No
Control del punto central de la herramienta
No
Mecanizado simult谩neo y suave en 5 ejes
No
Tecnolog铆as
Automatizaci贸n general
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a especificaciones t茅cnicas esenciales e informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Para personalizar

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

隆Impulse sus operaciones CNC! Con茅ctese f谩cilmente a su m谩quina CNC a trav茅s de Ethernet o fibra 贸ptica. Personalice funciones, modifique macroprogramas y disfrute de un acceso intuitivo a herramientas CNC avanzadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizaci贸n de pantalla - FANUC PICTURE

Personalice a la perfecci贸n la interfaz del operador y las pantallas HMI para tareas complejas. Personalizaci贸n inigualable, interfaces mejoradas, funcionamiento fluido y paneles de control personalizados que garantizan la mejor experiencia de usuario.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Mejore la eficacia de sus operaciones industriales con nuestras herramientas. Simplifique la programaci贸n, personalice los sistemas y consiga configuraciones eficientes y precisas para mejorar la productividad.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows庐 application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Impulse la automatizaci贸n con tecnolog铆a servo de vanguardia. Experimente la precisi贸n, la perfecta Integraci贸n y un rendimiento 贸ptimo. Duraderos, energ茅ticamente eficientes y con asistencia personal
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Seleccione motores y amplificadores con facilidad utilizando FANUC Servo Sizer. Introduzca sus especificaciones y condiciones de funcionamiento para obtener recomendaciones 贸ptimas de motores y amplificadores. Gratuito y f谩cil de usar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensaci贸n t茅rmica de desplazamiento AI

Experimente una precisi贸n y eficacia inigualables en maquinaria industrial. Nuestra soluci贸n minimiza el desplazamiento t茅rmico, garantizando una precisi贸n constante, un menor tiempo de inactividad y una mayor productividad.

Insp铆rese