Moldeo por inyección avanzado para la industria médica
Experiencia en moldeo de productos sanitarios
La calidad, fiabilidad y repetibilidad son fundamentales en la fabricación de productos médicos. Por ejemplo, la transparencia de muchos productos médicos implica hacer frente a las fugas de gas y los cambios de viscosidad. En este caso, las funciones de preinyección y AI Metering Control contrarrestan estos problemas para garantizar la uniformidad. Además, con 6 tornillos diferentes de serie, los usuarios de ROBOSHOT pueden adaptarse fácilmente a diferentes productos.
- Aplicación
- Productos relacionados
- Beneficios
- Casos prácticos
Moldeo por inyección optimizado para la excelencia médica
Aprovechando la potencia de la tecnología de precisión de FANUC, nuestro proceso de moldeo por inyección ofrece la máxima calidad, fiabilidad y repetibilidad, esenciales para la fabricación de productos médicos. Con nuestros avanzados sistemas, las preocupaciones sobre la ventilación de gases o los cambios de viscosidad quedan obsoletas, lo que garantiza una producción impecable en todo momento. El control integrado del canal caliente agiliza las operaciones, mientras que nuestro compromiso con la garantía de calidad y la trazabilidad histórica es inquebrantable, lo que facilita la supervisión y la coherencia. La versatilidad rentable está en el núcleo de nuestro proceso, ofreciendo seis tamaños de husillo diferentes para diversos requisitos de producto, y con gráficos de proceso de serie, garantizamos una visión clara de la eficiencia y la excelencia de la producción.
Producción de alta eficiencia con FANUC
Moldeo por inyección de precisión
Moldeo por inserción
Producción de alta eficiencia con FANUC
Las soluciones de moldeo por inyección de FANUC redefinen la producción de alta eficiencia en la industria médica. Nuestras Máquinas garantizan la máxima calidad y consistencia, equipadas para manejar las complejidades de los materiales de grado médico. El control de canal caliente integrado y los gráficos de proceso vienen de serie, lo que ofrece a los fabricantes una visión clara y controlada de sus operaciones, garantizando que cada ciclo cumpla los más altos estándares de fabricación médica.
La solución de moldeo por inyección de FANUC redefine la producción de alta eficiencia en la industria médica.
Moldeo por inyección de precisión
Para los componentes médicos en los que la precisión no es negociable, el moldeo por inyección de precisión de FANUC no tiene rival. Con un control absoluto de los procesos, incluidos el venteo de gas y la viscosidad, nuestras máquinas garantizan la repetibilidad y la máxima calidad del producto. La posibilidad de elegir entre seis tamaños de tornillo diferentes permite una versatilidad rentable, lo que hace que el sistema de FANUC sea ideal para una amplia gama de productos médicos de precisión. Además, la fácil garantía de calidad y la trazabilidad histórica subrayan nuestro compromiso con la fiabilidad en cada molde.
Moldeo por inserción
La ROBOSHOT de FANUC destaca en aplicaciones de moldeo por inserción, ofreciendo precisión y fiabilidad para incrustar piezas metálicas en plástico moldeado con una precisión excepcional.
Nuestras máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Large Capacity
ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B
ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Gran capacidad
Destacados
Paquete médico
ROBOSHOT Robot Package
Packaging LSR
Ventajas para su sector
Precisión y adaptabilidad
Eficiencia integrada
Garantía de calidad y trazabilidad
Precisión basada en datos
Supervisión optimizada de procesos
Compatibilidad con salas limpias
FANUC ROBOSHOT preparado para la automatización
Diseño compacto de FANUC ROBOSHOT
Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON
Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.
Nuestras soluciones para otros sectores
Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.