Producción de alto rendimiento: Más piezas, menos energía
Inspírese
Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON
Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.
Un fabricante OEM líder mejora la eficiencia energética gracias a las máquinas FANUC ROBOSHOT
Aunque los precios de la electricidad se estabilizaron a lo largo de 2023 y 2024 tras los enormes picos registrados en 2020 y 2022, siguen siendo considerablemente más altos que los niveles previos a la pandemia, y muchos expertos prevén que puedan mantenerse altos durante el resto de esta década y, posiblemente, más allá. La forma en que los fabricantes, que se encuentran en una situación difícil, pueden contraatacar es invirtiendo en maquinaria energéticamente eficiente, como la máquina de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT.
Los robots FANUC automatizan procesos de alta precisión en el sector de la automoción
Las aplicaciones de automoción se encuentran entre las tareas de automatización más exigentes de toda la industria. Por supuesto, la velocidad de los ejes y la alta productividad son parámetros clave, pero en este proyecto concreto, la precisión y la repetibilidad también ocupaban un lugar destacado en la lista de prioridades. Con tantas demandas, fueron los robots industriales FANUC los que estuvieron a la altura.
Casos prácticos de FANUC
Descubra nuestra completa gama de soluciones de automatización, diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.