Sopi
Un fabricante OEM líder mejora la eficiencia energética gracias a las máquinas FANUC ROBOSHOT
Aunque los precios de la electricidad se estabilizaron a lo largo de 2023 y 2024 tras los enormes picos registrados en 2020 y 2022, siguen siendo considerablemente más altos que los niveles previos a la pandemia, y muchos expertos prevén que puedan mantenerse altos durante el resto de esta década y, posiblemente, más allá. La forma en que los fabricantes, que se encuentran en una situación difícil, pueden contraatacar es invirtiendo en maquinaria energéticamente eficiente, como la máquina de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT.
Compartir
Ocho máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas ROBOSHOT ayudan a Sopi a duplicar su producción y a reducir el consumo energético
Las máquinas FANUC ROBOSHOT combinan rendimiento y sostenibilidad gracias a su funcionamiento totalmente eléctrico y de bajo consumo energético.
El ahorro demostrado en los costes de electricidad supera el 60 %
ROBOSHOT-LINK𝑖2, diseñado para mejorar el control de los procesos y la eficiencia
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Sectores
Casos prácticos de FANUC
Descubra nuestra amplia gama de soluciones de automatización industrial, presentadas en casos prácticos detallados y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.
Fresado CNC
El fresado CNC es un proceso de mecanizado que utiliza herramientas de corte giratorias para eliminar material de una pieza y crear la forma deseada. Se utiliza mucho para fabricar piezas de precisión con geometrías complejas. El proceso consiste en fijar la pieza en una mesa móvil y utilizar varias herramientas para cortar, taladrar y dar forma al material siguiendo instrucciones programadas.