/
R-50饾憱A Armario Mate
R-50饾憱A Armario Mate
Compartir
Potente y aut贸nomo, el R-50iA Mate Cabinet es la opci贸n ideal para robots m谩s peque帽os y se ha dise帽ado espec铆ficamente para robots de carga peque帽a y media. Es apilable para c茅lulas multirobot.
Tama帽o: 470 x 400 x 322 mm o 470 x 400 x 402
- Principales ventajas
- Serie
- Programaci贸n
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Ahorre espacio en el suelo
Dise帽ado para ser escalable, el controlador Mate Cabinet puede apilarse para instalaciones con varios robots, mientras que su forma compacta garantiza una f谩cil integraci贸n en c茅lulas de robots individuales.
Mejoras de visi贸n integradas
Experimente una calidad de imagen superior con el nuevo dise帽o de la c谩mara, que cuenta con una resoluci贸n de 5 millones de p铆xeles y ofrece una mejora de 4x en la resoluci贸n de la c谩mara 2D.
Rendimiento
Disfrute de una salida de se帽al y un seguimiento del sensor mejorados para obtener un rendimiento m谩s preciso y fiable.
Ahorro de energ铆a
Contribuye a la conservaci贸n de la energ铆a y a la sostenibilidad utilizando el nuevo ECO-MODE.
Ciberseguridad reforzada
Proteja su intercambio de datos con una defensa multicapa y nuevas funciones de seguridad adicionales.
Funciones de desarrollo enriquecidas
Simplifique y acelere el desarrollo con Python, un lenguaje de programaci贸n moderno y ampliamente utilizado.
Maximizar la eficiencia
Aproveche el software PLC, eliminando la necesidad de hardware y programaci贸n adicionales con herramientas est谩ndar y compatibilidad con lenguajes PLC modernos.
Serie
Conozca la familia de controladores R-50饾憱A
Un controlador de alto rendimiento dise帽ado para una productividad m谩s inteligente. M谩s informaci贸n sobre el controlador de robots de FANUC.
Programaci贸n
Sus opciones para una programaci贸n sencilla
Teach Pendant ligero
Experimente el teach pendant m谩s ligero de su clase, con un peso de s贸lo 750 g. Dise帽ado con una ergonom铆a moderna, el Teach Pendant ligero garantiza la comodidad durante un uso prolongado. Su tama...
Tablet Teach Pendant
La Tablet Teach Pendant (TP) de FANUC ofrece a los clientes una forma r谩pida y sencilla de programar nuestra amplia gama de robots industriales est谩ndar. Cuenta con las mismas caracter铆sticas de f谩...