Experimente el teach pendant más ligero de su clase, con un peso de sólo 750 g. Diseñado con una ergonomía moderna, el Teach Pendant ligero garantiza la comodidad durante un uso prolongado. Su tamaño compacto se adapta perfectamente a la mano, lo que facilita su manejo. A pesar de su forma estilizada, tiene una pantalla grande y fácil de leer y un panel táctil de alto rendimiento para un manejo intuitivo, similar al de un smartphone. El panel táctil responde incluso con guantes, y su facilidad de uso y rápido tiempo de respuesta hacen que la programación sea eficiente y sin esfuerzo.
Principales ventajas
Características principales
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Diseño moderno, ergonómico y ligero
Con un peso de sólo 750 gramos, su diseño ligero reduce la fatiga del operario, aumenta la movilidad y mejora la ergonomía general para facilitar la experiencia de uso.
Facilidad de uso
Benefíciese de un elegante panel táctil y una moderna interfaz de usuario. Sus interacciones son intuitivas y sencillas, lo que permite manejar el robot con el mínimo esfuerzo y la máxima eficacia.
Funcionamiento con guantes
Maneje el panel táctil con guantes de protección para un funcionamiento eficiente y con gran capacidad de respuesta.
Funcionamiento rápido y eficaz
Aprovéchese de la velocidad de transición de la pantalla 4D, el tiempo de respuesta y la facilidad de manejo táctil.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Pantalla grande
Aproveche la pantalla XGA de 6,4 pulgadas con resolución de 1024 x 768 píxeles para una interfaz de usuario de fácil lectura.
Panel táctil de alta sensibilidad
Maneje el panel táctil como si fuera un smartphone. Benefíciese de la resistencia al ruido y de la reducción del riesgo de averías provocadas por fluidos de corte, agua y entornos con poco ruido eléctrico.
Controles de pellizco y arrastre estilo tableta
Manipule y navega fácilmente por la interfaz con gestos intuitivos. Pellizque y arrastre para acercar y alejar, mover objetos y ajustar la configuración con precisión y facilidad.