Değer zincirinizin başından itibaren daha yüksek üretkenlik

Metal levha üretim tesislerinizinotomasyonu düşündüğünüzden daha kolaydır. İşiniz ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, FANUC seçeneklerinizi genişletmek ve üretkenliğinizi artırmak amacıyla tasarlanmış bir dizi akıllı çözüm sunmaktadır. Kısacası, otomasyonun avantajları daha iyi kalite, daha yüksek üretkenlik ve daha düşük maliyetlerdir. Ayrıca akıllı otomasyon, günümüzün değişen ve gittikçe rekabetçi hale gelen pazarına hızlı yanıt verme esnekliğini de sağlar. Uygulamanız veya sürecinizin ne kadar zorlu olabileceğini düşünürseniz düşünün, FANUC'un bunu iyileştirmek ve sizi rakiplerin önünde tutmak için bir çözümü bulunduğundan emin olabilirsiniz.

Üretim sürecinizi otomatikleştirmek için bize şimdi danışın!

Hassas süreçleri otomatikleştirme

Hat sonu otomasyonu

"Yeni FANUC robotu kurduğumuz andan itibaren güvenilirlik önemli ölçüde arttı. Yüksek birim miktarlarında farkı anlayabiliyoruz."
(Beat Lehnherr, İsviçre'deki Hoffmann Neopac'da Servis ve Bakım Müdürü)

Farklı bir perspektiften bakmak

FANUC'ta biz yaratıcı düşünüyoruz ve otomasyon çözümlerinde uzmanız. Sektörünüzün ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yenilikçi çözümlerle size ilham vermemize izin verin. Metal levha üretim hattınızın otomatikleştirilmesi mümkün olan, akla gelebilecek her yönünü göstereceğiz.

Neyin mümkün olduğunu bildiğimiz gibi imkansızı da düşünüyoruz.

Otomasyonunuzu hemen başlatın!