Gezinmeyi Al

İsviçreli takım üreticisi Tornos, FANUC CNC'yi çok yönlü yeni makinesinin kalbine yerleştiriyor

Görev:
İsviçreli takım üreticisi Tornos'un yeni 6 fener milli MultiSwiss CNC tornasının, çok sayıda karmaşık gereksinimi karşılaması gereken gelişmiş bir sayısal kontrol ile donatılması. Buna tam çoklu fener mili desteğinin yanı sıra, eksenlerin ve fener millerinin aynı anda üstün bir hassasiyetle kontrol edilmesi dahildir.

Çözüm:
FANUC'un son teknoloji 30i CNC'si. En son sürücü ve kontrol teknolojisi özellikli 30i, çok geniş bir işleme süreçleri yelpazesinde olağanüstü bir hassasiyeti garanti eder. Kullanıcı dostu arabirimler yoluyla programlama ve kullanım, özellikle kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Sonuç:
Uzun ya da kısa yataklar ile kullanılabilen MultiSwiss, tek fener milli makinelere son derece verimli bir alternatiftir. Küçük tornalı parçalar üretmek üzere tasarlanmış olup otomobil, elektronik, saatçilik ve medikal teknolojisi endüstrileri için idealdir.


Tornos, MultiSwiss'i sunar

Küçük ve büyük seriler halindeki ufak ve basit parçalara yönelik çoklu fener mili tornalama makineleri

Bir FANUC Serisi 30i CNC ile donatılmış MultiSwiss markalı yeni çoklu fener mili tornalama makinesi, EMO 2011'deki Tornos fuar standında göze çarpan üründü. Temel ve orta sınıf diliminde mevcut ürün serisini tamamlar. Entegre bir sanayi PC'si onu kullanımı kolay ve çok esnek hale getirir, böylelikle hem küçük hem de büyük seriler için uygundur.

MultiSwiss'i piyasaya sürülmeden altı ay önce içeride ve dışarıda test etmelerine izin verilen dört tornalı parça uzmanından biri ürünü şöyle değerlendiriyor: "Tornos'un yeni MultiSwiss çoklu fener mili, tekli fener mili performansına çok yaklaşıyor". Bu değerlendirmede kesinlikle "tekli fener mili" üretkenliği kastedilmemişti. Burada anlatılmak istenen, tekli fener mili tornalama makinesine benzer özelliklere sahip MultiSwiss'in üstün ergonomisi, kullanıcı dostu kullanımı ve kolay programlanması olmuştur. Bu yeni çoklu fener mili makinesinin küçük seriler için de ekonomik olarak kullanılabileceği anlamına gelir.

Tornalı parçaların imalatında temel öncelik, doğal olarak bir yandan kalite özellikleri karşılanırken diğer yandan olası en düşük ünite maliyetinin sağlanmasıdır. Tornalı parça imalatçısı, en uygun maliyet seviyesine ulaşmak için öncelikle doğru makine seçimlerini yapmalıdır. Üretici, parçaları tekli veya çoklu fener milli makinelerde mi, bir tornalama-frezeleme merkezinde mi yoksa bir aktarım makinesinde mi imal edeceğine karar vermelidir. Bu çok sayıda etkene bağlıdır. Talep edilen ünite miktarı veya yıllık sipariş boyutu anahtar bir rol oynar. İş parçalarının karmaşıklığı veya boyutu da makine seçiminde belirleyicidir. Hesaplamadaki ilave bir önemli nokta ise makine maliyetleridir.

Kullanıcının doğru seçimi yapmak için geniş bir kullanılabilir torna makinesi portföyü bulunan ve müşterisine geniş bir seçenek yelpazesinden tavsiye verebilecek nitelikteki kendi makine tedarikçisine danışması en iyisidir. Çok sayıda farklı çaplarda ve sistem karmaşıklığında tekli ve çoklu fener mili tornalama makineleri üreten İsviçreli makine takımı imalatçısı Tornos S.A. bu konuda son derece yeteneklidir. Şirketin çoklu fener mili serisi, 16 mm'ye kadar bir çapa sahip temel ve seri imalat parçaları için SAS16.6 cam kontrollü tornalama makinesi ile başlar. Karmaşıklık ve hacim açısından daha büyük parçalar ve orta özellikler için CNC kontrollü MultiDeco ve MultiSigma makul seçimlerdir. Sonuçta MultiAlpha serisi, frezeleme işleri, dişler vb. karmaşık bileşenleri bile bütünüyle işleyebilir ve özellikle karmaşık ters yüz işleme seçeneğini sunar.

MultiSwiss, esnekliği, ergonomisi ve hassasiyeti ile göze çarpar.

2011 sonbaharından itibaren Tornos tornalı parça imalatçılarına MultiSwiss adı altında yeni bir tornalama makinesi sunmaktadır. Altı fener mili ve 14 mm çubuk çapıyla bu makine, SAS16.6 ve MultiDeco makinelerini tamamlar. MultiSwiss, çok esnektir ve hem küçük hem de büyük seriler için tasarlanmıştır. Küçük seriler sınıfında tekli fener mili makinelerine çok üretken bir alternatiftir. Temel ve küçük tornalı parçaların gerekli olduğu otomobil, elektronik, saat imalatı ve medikal teknolojisi sanayileri hedef sektörleri teşkil eder.

MultiSwiss makinelerinin kontrolü, MultiAlpha- ve MultiSigma tornalama makinelerinde olduğu gibi FANUC Serisi 30i CNC tarafından sağlanır. Ürün Müdürü Lionel Perret, kontrol ortakları olan FANUC ile ilişkileri konusunda şunları söylüyor: "Makinelerimizin kontrolü için yüksek performansı garanti eden ve %100 güvenebileceğimiz CNC ve sürücü sistemlerine ihtiyacımız var. FANUC ile iş birliği yaptığımız uzun yıllar boyunca, bu gereksinimlerimiz tamamıyla karşılandı. Ayrıca yeni MultiSwiss makinemiz konusunda bir iş ortaklığı ruhuyla oldukça doyurucu bir teknik düzeyde iş birliği yaptık."

Tornos geliştiricileri özellikle dört özelliğe alıştırılmıştır: esneklik, ergonomi, hassasiyet ve maliyetler. FANUC, son sürücü ve kontrol teknolojisi sayesinde, alışılagelmiş yüksek hassasiyeti sağlayıp çalışma ve programlamayı olabildiğince kolay hale getirmek için doğru yardım düzeyini sunmuştur.

MultiSwiss'de üstün yüksek performanslı donanım ile sivrilen bir kontrol olarak Fanuc Serisi 30i CNC bulunur. En son model çok yüksek hızlı işlemcileri, hızlı bir dahili veri hattını ve yüksek hızlı bir servo kontrolünü içerir. Çok sayıdaki kullanılabilir kanal, sistemin her bir MultiSwiss fener miline ayrı bir kanal tahsis etmesini sağlar. Çok yüksek hızlı PMC işlemcileri de tüm sürece dahil edilen çevre birimlerinin hızlı ve kusursuz çalışmasına katkıda bulunur.

Takım halinde çalışan CNC ve Endüstriyel PC

Tornos, MultiSwiss ile birlikte ilk kez standart bir modeldeki çoklu fener mili makinesine entegre bir endüstriyel PC monte ediyor. FANUC ile birlikte gerçekleştirilen bu geliştirme işlemi, kullanıcıya sayısız avantajlar sağlamaktadır. FANUC 30i CNC endüstriyel PC ile yüksek hızlı iletişimin yanı sıra virüssüz ve güvenilir bir bağlantı sağlayan FANUC'un kendi seri optik Yüksek Hızlı Seri Veri Yolu HSBB üzerinden iletişim kurmaktadır.

Sistemi ek bir PC ile donatmanın en önemli nedeni: Kullanıcı, bu PC'ye Tornos tescilli ve kullanımı kolay TB-Deco yazılımını kurabilir. TB-Deco, kullanıcıya çeşitli yollarla alt rutinleri oluşturma ve optimize etme konusunda yardımcı olan grafikle canlandırılmış arayüze sahip bir programlama yazılımıdır. FANUC Serisi 3xi CNC kontrolleri tarafından sunulan Fanuc'un PTO (Yörünge Tablosu Çalışması – bkz. metin kutusu) yazılımıyla iletişim kurar.

MultiDeco makinesi sayesinde TB-Deco'nun kullanımı harici bilgisayarlara kısıtlanmıştır. Şu anda sadece entegre endüstriyel PC, bu yazılımın makine üzerinde kullanımını sağlamaktadır. Lionel Perret şöyle açıklıyor: "Bu özellik, makine operatörünün alt rutinleri yerinde hemen değiştirebilmesini sağlayan bir avantaj sunmaktadır. Operatör, hareketi ve tüm NC programının aktarımını PC'ye kaydeder."

MultiSwiss sayesinde kullanıcı, kontrol ekranında TB-Deco'yu çağırabilir ve yazılımdan programlama yardımı alabilir. Birçok alanda bu görsel olarak desteklenir ve özellikle kullanımı kolaydır. Örneğin, eksen ve fener mili kaynakları işleme ve döngü süresi parametrelerini en iyi şekilde optimize edebilen kullanıcıya gösterilir. Grafiksel eşzamanlama ve eksen kilidi de mümkündür. Burada TB-Deco; Kopyala/Yapıştır, Ara/Değiştir veya "F1" tuşuna basarak arama işlevli Yardım gibi Windows dünyasının bazı ortak işlevlerini kullanır. TB-Deco, programlama prosedürünü izleyerek giriş verilerini ikili değer biçimine dönüştürür. Bu veriler, PTO işlevi aracılığıyla CNC tarafından okunabilir ve makine kontrolünde kullanılabilir.

Kontrolle birleştirilen arayüz PC'si de Artis'in süreç ve takım izleme yazılımı gibi "üçüncü taraf yazılımının" entegrasyonunu kolaylaştırır. MultiSwiss, ayrı bir ekran yerine kontrolün uygun durumdaki dokunmatik ekranını kullanır. CNC ile çabuk bağlantı sayesinde Artis sistemi, torklar ve elektrik gücüyle ilgili bilgileri direkt olarak oradan alabilir. Önceden belirlenmiş belli limitler aşıldığında sistem, başka hasarları önlemek için sesli bir uyarı verir veya makineyi durdurur. Dijital olmayan eksenler bile sensörler aracılığıyla izlenebilir.

Milisaniye aralıklarla eşzamanlama

Örneğin, iş parçalarının ana fener milinden karşı fener miline gönderilmesinde olduğu gibi çoklu fener milli tornalama makinelerinde mükemmel bir işleme sonucu için eksenler ve fener milleri en yüksek hassasiyetle eşzamanlı olarak hareket etmelidir. FANUC'un gelişmiş CNC Serisi 30i ve 31i CNC kontrolünde sağladığı Yörünge Tablosu Çalışması (PTO) işlevi sayesinde diğer hiçbir süreçte ulaşılamayacak hassas interpolasyonlar ve eşzamanlamalar elde edilebilir. Temel yapı basittir: Her eksen ve fener mili için iki sütunlu bir tablo oluşturulur. İlk sütun eşzamanlama amaçları için milisaniye cinsinden zaman birimini içerir. İkinci sütunda ise bu zaman aralığında ulaşılacak eksen veya fener mili konumu belli döngüye tahsis edilir. Bu şekilde tüm eksenler, standart hale getirilmiş bir interpolasyon döngüsünde eşzamanlanır. PTO ile eksen konumları tüm parametrelerden bağımsız olarak birleştirilebilir. "Normal" NC programlamasından farklı olarak G komutları aracılığıyla bu işlev, oluşturulacak olan rasgele yörüngelere ve hareketlere olanak tanır. Ayrıca farklı hareket biçimlerindeki interpolasyonların elde edilmesi için birçok ekseni bir araya getirmek ve bunların tablolarını çeşitli kanallara tahsis etmek mümkündür. Bununla birlikte eşzamanlama aracılığıyla tamamen aynı bir başlangıç ve bitiş noktası sağlanır.

Erişim hareketlerine benzer şekillerde komutlar alan yardım işlevleri de Yörünge Tablosu Çalışmasına (PTO) entegre edilebilir. İlk bakışta ilgisiz görünen eksenlerin hareket ettirilmesi için kanal yapısının geçersiz kılınması bile mümkündür. Bu örneğin çubuk beslemede faydalıdır. Ayrıca çeşitli tablolar sırayla bağlanabilir ve yürütülebilir. Çeşitli olaylara göre tabloların atlanması da (If...then döngüleri) mümkündür. NC programlarının ve PTO'nun sırayla karıştırılması sayesinde kullanıcı sürekli tekrarlanan prosedürlerin programlanmasını basitleştirebilir.