Gezinmeyi Al

FANUC ve JORPACK Otomasyonda Ortaktır

Görev
Otomatik paketleme sistemleri pazarı, operasyonların esnekliğini artırmak ve daha yüksek üretkenlik ihtiyacını karşılamak için robot teknolojisine ihtiyaç duymaktadır. JORPACK, doğrudan kendilerine ve sistemlerinin kullanıcılarına sağlanan son teknoloji teknik desteğin yanı sıra geniş bir ürün yelpazesine sahip tanınmış ve köklü bir robotik çözüm ortağı istiyordu.

Çözüm
JORPACK, robotik sağlayıcısı olarak FANUC'u seçti çünkü yalnızca en son teknolojiye sahip köklü şirketlerle çalışıyorlar. FANUC'un kalite ve güvenilirlik konusunda dünya çapında bir mükemmellik standardı sağladığını düşünüyorlar.

Sonuç
FANUC'un geniş ürün yelpazesi, JORPACK'in yeni pazarlara açılmasına ve yeni iş fırsatları yaratmasına yardımcı oldu. FANUC'un robot teknolojisinin hızı ve doğruluğu, JORPACK'in sistemlerinin üretkenliğini ve verimliliğini artırdı.

JORPACK Hakkında

İspanya merkezli bir sistem entegratörü olan JORPACK, paketleme makinelerinin tasarımı ve üretimi alanında faaliyet göstermektedir. 30 yılı aşkın tecrübesiyle 1992 yılından beri müşterilerine çözümler sunuyor. Şişeler için palet açıcılar, etiketleme makineleri, kasalar, şişeler ve paletlenmeye uygun diğer ürünler için paketleme ve paletleme gibi üretim hattının başlangıcı ve sonu için makineler sağlarlar

JORPACK 30 yılı aşkın bir süre önce faaliyete başladığında paletleme geleneksel makinelerle yapılıyordu. Pazar robotik talep etmeye başlayınca şirket de buna yanıt verdi. Şirketin Direktörü Jordi Martin, FANUC'a bakış açılarını anlattı.

"JORPACK'te yalnızca lider markalarla çalışıyoruz. Bizim için FANUC, tüm ürünlerinde sundukları sağlamlık ve güvenilirlik sayesinde robotik alanında dünya çapında bir referans. FANUC uygulamaları ile aynı anda birkaç hat ile çalışabilmeyi ve müşterilerimizin ürünlerini çeşitlendirmelerine yardımcı olmayı da başardık. “

 

 

Bakım Teknisyeni Lluc Ferrera, JORPACK'in çözümleri için kullandığı FANUC ürünlerini özetledi.

"...R-2000 serisi, M-410 serisi, CRX serisi işbirlikçi robotlar ve SCARA serisi FANUC robotlarını entegre ediyoruz.

 

Direktör Martin şöyle açıkladı

"FANUC ile ilişkimizin başarısının anahtarı, en başından beri hem bize hem de son müşteriye sundukları teknik destek de dahil olmak üzere çok yakın çalışmak olmuştur. 2006 yılından bu yana ana ortağımız olarak onlarla daha yakın bir ilişki kurmaya karar verdik ve bundan dolayı çok mutluyuz."

JORPACK Tarafından Müşterilerine Paketleme Sistemleri Oluşturmak İçin Kullanılan FANUC Ürünleri