Portekizli takım imalatçısı Tecnimol, ROBOCUT'ın sağladığı avantajlardan yararlanıyor


Görev: Üretim tesislerini modernize etmek ve kesim bıçakları, zımbalar, zımba tutucular ve diğer takımların üretiminde kullanılmakta olan kalıp oyma işlemine etkili bir alternatif bulmak.

Çözüm: Teknik beceriye, kalifiye personele, ekipmana ve yeni teknolojilere yatırım yapmak. Bu amaçla Tecnimol, yaptığı işte kalite, hız ve mutlak doğruluk sağlamak için bir ROBOCUT tel EDM “satın aldı”.

Sonuç:
Tecnimol'de kalite ve döngü süreleri iyileşti. Şirket, “hızın ve kullanım kolaylığının” sağladığı avantajlardan da yararlanıyor. Ayrıca çok güvenilir bir makine ve temel fonksiyonları sadece birkaç gün içinde öğrenilebiliyor.

Tecnimol Hakkında

Kasım 1984’te kurulan Tecnimol, yüksek kaliteli ve hassas takım imalatında ve metal endüstrisine yönelik parçaların seri üretiminde uzmanlaşmış bir şirkettir. 1999 yılında ürün portföyünü daha ileri seviye takımlar, bıçaklar ve kesme çözümlerini kapsayacak şekilde genişletti. Bu yeni hamle üretkenliği artırdı ve yeni tesislerin inşa edilmesini sağlayarak daha iyi çalışma koşullarının, organizasyon ve tekniklerin oluşmasına zemin hazırladı. Böylece yenilikçilik, kalitede ve üretim hızında artış gibi avantajlar elde edildi. Şirket, 2002 yılında altığı Kalite Sertifikasının ardından bugün de mükemmelliği elde etmek için çaba harcıyor. 2010 yılında müşterilerin daha büyük takım talebini karşılayabilmek için yeni tesisler ve üretim ekipmanı satın alındı.

Gelişmesini sürdüren Tecnimol son birkaç yıldır teknik becerilerini artırarak kalifiye personele, ekipmana ve yeni teknolojilere yatırım yapıyor.

Eksiksiz müşteri memnuniyeti her zaman birinci önceliktir

FANUC ROBOCUT size ne sunar?
Kesim bıçakları, zımbalar ve zımba tutucular gibi takım imalatında tel erozyon kullanılarak yapılabilen her şeyi üretiyoruz.

ROBOCUT'tan önce ürünlerinizi nasıl imal ediyordunuz?
Tel erozyondan önce kalıp oymayı kullanıyorduk.

Neden ROBOCUT'ı satın aldınız?
En son teknolojiye en hızlı ve etkili yolla ayak uydurabilmek için. FANUC, işimizde ihtiyacımız olan güveni bize sağladı.

Bu makineyi kullanmanın avantajları nedir?
İşimizin kaliteli, hızlı ve mutlak doğrulukta olmasını garanti ediyor.

FANUC ROBOCUT'ı kullanmaya başladıktan sonra işinizde bir iyileşme oldu mu?
Evet.

Bir çalışanı bu makineyi kullanmak için eğitmek ne kadar sürüyor?
Temel fonksiyonların nasıl kullanıldığını öğrenmek için birkaç gün yeterli. Makinenin çok sayıda seçeneği ve işlevi bulunduğundan bunların hepsini öğrenmek, çalışanın tecrübe seviyesine de bağlı olarak biraz daha fazla zaman alacaktır.

Bu makineyi kullanmak benzer makineleri kullanmaya göre neden daha avantajlı?
Bunun makinenin hızı ve kullanım kolaylığı nedeniyle olduğunu söyleyebilirim. Çok güvenilir bir makine ve bize tam ihtiyacımız olan şeyi verebileceğini biliyoruz.

Otomatik diş açmayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
İyi ve etkili bir sistem. Hızı ve güvenilirliği müthiş.

FANUC ROBOCUT'ın donanımı ve kesim teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kullanımı kolay ve etkili. Çok yönlü olmasını sağlayan çok sayıda seçeneği var ve özel ihtiyaca göre uyarlamak çok kolay.

Sizce kullanımı ve programlanması kolay mı?
Evet.

Bir FANUC ROBOCUT alarak iyi bir yatırım yaptığınızı düşünüyor musunuz?
Evet, kesinlikle.

FANUC ROBOCUT'ı yine alır mıydınız?
Kesinlikle.


Kullanılan FANUC ürünleri