Gezinmeyi Al

Görev
Bu otomasyon işi, plastik enjeksiyon kalıplı şişelerin, her bir parçayı diğerlerinden ayrı tutmak için tasarlanmış ayrı boşluklara sahip tepsilere yerleştirilmesini gerektiriyordu. Buna ek olarak müşteri, bir tepsideki parçalar ile üstteki tepsinin tabanı arasında temiz bir ayrım sağlamak için tepsiler üst üste yerleştirilirken aralarına bir köpük tabakası yerleştirilmesini istedi. Normalde bu iş manuel olarak yapılır.

Çözüm
İsviçre merkezli Roth Technik tarafından sağlanan çözüm, iki FANUC robotunu içeriyordu. Birincisi 10 kg taşıma yüküne sahip altı eksenli M-10iD/10L ikincisi ise 6 kg taşıma yüküne sahip dört eksenli SR-6iA robotuydu.

Sonuç
Çözüm, Kunstoff-Packungen'in üretim hattını otonom olarak çalıştırmasını, tam hızda en az 8 saat boyunca otonom çalışmasını ve 0,8 saniyelik döngü sürelerine ulaşmasını sağladı. Çözümün kompakt ayak izi sayesinde önemli ölçüde alan tasarrufu sağlandı.

Kunstoff-Packungen AG hakkında

Kunstoff-Packungen uzun ve gururlu bir geçmişe sahiptir. Şirket 1894 yılında Kreuzlingen, İsviçre'de kurulmuştur ve bugün 90'dan fazla çalışanı ve 72 plastik işleme makinesi ile sahibi tarafından yönetilmektedir. Müşteriye özel ambalaj çözümleri sunmaya odaklanmaktadır. Şirket, 5 ila 1500 mililitre hacim aralığında içi boş gövdeli plastik kaplar, şişeler ve esnek borular üretmektedir. Kunstoff-Packungen'in müşterileri ağırlıklı olarak ilaç, kozmetik, gıda ve kimya-teknik endüstrilerindedir. Şirket dünya çapındaki müşterilerine ISO sınıf 7 temiz oda spesifikasyonlarına uygun tedarik sağlamaktadır.

Kunstoff-Packungen AG'de FANUC robotları

Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini geliştirmenin yollarını arıyor. Firmanın Teknoloji Müdürü Marcel Fetzer, robotik otomasyon için seçtikleri uygulamayı şu şekilde açıkladı.

"Müşterimiz bizden parça boşluklarını kutulara ayrı ayrı yerleştirmemizi ve her katmandan sonra bir ara tabaka ile sabitlememizi istedi. Bu işlem normalde elle yapılıyordu ve biz de kendimize bu görevi otomatikleştirme hedefi koyduk. Sistemle hem küçük hem de büyük kalıp boyutlarını kapsayabilmek bizim için önemliydi ve uygun tedarikçiler aramaya başladık.

 

 

Roth Technik GmbH'nin sahibi Markus Roth çözümü anlattı:

"Şişeleri enjeksiyon şişirme makinesinden devralan iki FANUC robotu ile yüksek hızlı bir paketleme çözümü uyguladık. Minimum 0,8 saniyeye kadar parça döngü süresi elde ediyoruz ve parçalar, müşteri için çok önemli bir kalite avantajı olan kaviteler halinde ayrı ayrı biriktiriliyor. Buna ek olarak, üretim verileri bir RFID çipinde depolanır ve daha sonra veriler otomatik olarak etiketleme sistemine aktarılır, böylece hata oranı da burada en aza indirilir. FANUC'un iki robotunun kullanımı sayesinde, farklı ürün türleri ve süreçleri için gerekli olan maksimum esnekliği elde ediyoruz.

Roth Technik'teki mühendislerin otomasyonun verimliliğini artırmak için kullandığı özelliklerden biri de çift amaçlı bir tutucuydu. Tutucu, robotun bir seferde birden fazla plastik şişeyi işlemesine ve ayrıca ince köpük tabakayı gerektiği gibi konumlandırmasına olanak tanıyor. Marcel Fetzer sonuçlardan duyduğu memnuniyeti anlatıyor:

"İki robotlu paketleme hattı, üretim hattını otonom olarak çalıştırmamızı sağlıyor. Proje, Roth Technik ve FANUC ile başarılı bir şekilde uygulandı ve bu da bizi farklı bir alanda iki sistem daha sipariş etmeye teşvik etti."