Her şeyden önemlisi, saat üretimi için tasarlanmış bir makine hassas ve güvenilir olmalıdır. Ayrıca, küçük imalat çalışmalarıyla başa çıkabilecek esneklikte de olması gerekebilir. Sayısal kontrol, kinematik ve robotizasyon, bu taleplerin karşılanmasında önemli bir rol oynar. Yeni Emissa standart makinesi için bu faktörler belirleyici olmuştur.
Merkezi Le Locle'de (Neuchâtel) bulunan, otomobil ve saat üretimi için özel imalat ve standart makineler üreticisi Emissa, bileşenler üzerindeki imalat işlerinin % 90'ını kendi bünyesinde üretir. Takım üreticisi olan kardeş şirket Pibomulti ile birlikte, makinelerinin kullanıcıları tarafından ihtiyaç duyulan üretkenliği, hassasiyeti ve esnekliği sağlamak için en verimli işleme teknolojileri uygulanır. Bünyesi dahilinde 100 kişinin çalıştığı bu ekibin mali ve teknik müdürü, iki şirketi birleştiren patronu Pierre Boschi'nin ölümünden beri Massimo Schiavi'dir. Kendisi şöyle açıklıyor: "Saat üretimi sektöründeki müşterilerimiz; sıklıkla otomatik makineler aracılığıyla olacak şekilde artan esneklik arıyorlar. Standart makinelerimiz sayesinde çok kısa tedarik süreleriyle özel üretim ekipmanlar üretebilmekteyiz," "Bu nedenle; sayısal regülatör, kinematik ve robot seçimi, önemli bir faktördür."
Atome, evrimsel tasarımlı bir saat işleme merkezi
Bu stratejiyi benimseyen Emissa tasarım ofisi, Atome işleme merkezini geliştirmiştir. Merkezin temelinde, 3 eksenli ve fener mili stoğu üzerinde düşük C eksenli bir makine bulunur. Bu zarif dizi; iş parçalarının ayna, kelepçe veya flanş takılı halde olabileceği anlamına gelir. İki yakalayıcı kol tarafından ve çeşitli seçeneklerle sunulan takım şarjörü, bükme, kapaklama veya Côtes de Genève oluşturma gibi saat yapımı ve son rötuşlar için gereken tüm işleme çalışmalarının performanslarına olanak sağlar. FANUC sayısal regülatör, bir 0i-MF'dir. 2015'te tanıtılan bu yeni modelin çift kanallı versiyonu, senkronize edilebilir iki bağımsız programı aynı anda çalıştırabilir. Dokunmatik ekranı ve FANUC ekran resmi özelleştirme araçları, müşterilerin ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılamak adına insan-makine arayüzünü yeniden tanımlamayı Emissa için mümkün kılmıştır. Piktogramlar ve grafikler özellikle çalışma modundayken, ayar yapan teknisyen için iyi bir yol göstericidir. FANUC MT-LINKi yazılımı, verileri entegre eder/verileri kullanılabilir hale getirir ve ağa bağlı çeşitli makinelerin durumunu grafiksel olarak görüntüler. Bu mükemmel entegrasyon, 4. sanayi devrimi olan Industry 4.0'ın uygulamaya geçmesine olanak sağlar. Ayrıca, FANUC motorlar standart olarak devir başına 4 milyon hat paketleme ile son teknoloji ürünüdür. Bir başka değerli nitelik de; tipik olarak doğrusal veya dairesel ara değerli eksenlerin optimum kontrolü içindir. FANUC Satış Mühendisi Tom Grillot, şu şekilde vurguluyor: "Bu, özellikle kontürleme olmak üzere, mükemmel yüzey işlemlerinin elde edilmesinde önemli bir faktördür," Atome saat üretim işleme merkezinin esnekliğini ve özerkliğini daha da artırmak için, bu çok kompakt makinenin uygun bir tarafına robot entegre edilebilir. Burada da, üretici yine LR Mate 200iD/4S tipi bir FANUC robot tercih etmiştir. İki kontrollü eksen ve 4 kg bilek yükü kapasitesiyle, yerleştirme tekrarlanabilirliği +/- 0,02 mm'dir. Ayrıca, FANUC ROBOGUIDE simülasyon yazılımıyla programlanabilir ve böylece üretim serilerindeki değişikliklere hızla ve kolayca uyum sağlayabilir. Robot kaidesinde dizilen banttaki işlenmemiş öğeler; torna milinde monte edilir ve ardından işlemin sonunda sökülür. İş parçalarının yapılandırılmalarına bağlı olarak, yeni bir seri için resetleme işlemi çok hızlı gerçekleşir.
Dünya çapında FANUC güvenilirliği
Emissa'nın CTO'su (Baş Teknoloji Sorumlusu), stratejik bir ortak olarak FANUC ile çalışma kararıyla ilgili mutlu olduğunu şöyle ifade ediyor: "50 yıldan fazla arızasız geçen ortalama süre (MTBF) ile, 0i CNC ile, tüm FANUC makinelerinin güvenilirliği benzersiz," diyor. "Dahası, FANUC dünya çapında çalışıyor ve makinelerimiz nerede kurulu olursa olsun, onları izleyebiliyorlar," diye ekliyor. Dünya çapında kurulmuş 3,3 milyon dijital regülatörle, FANUC açık bir şekilde pazarın lideridir. Tüm FANUC ürünleri için 25 yıl yedek parça bulunabilirliği garantisi vardır. Çoğu durumda, Atome makinesinde olduğu gibi, FANUC giriş-çıkış (I/O), sürücüler, motorlar, enkoderler ve lineer eksen ölçümleri için arayüzün de dahil olduğu eksiksiz bir paket sağlar. Dolayısıyla, makinenin üreticisinin ve son kullanıcısının tüm gereksinimleri tek bir kaynaktan karşılanır. Tom Grillot konuyla ilgili olarak, "FANUC ile, büyük makine takımları ihracatçıları olan İsviçreli üreticiler, ürünlerini dünya çapında izleyebileceklerini bilirler," şeklinde yorum yapıyor. Sonuç olarak, CNC regülatörleri, diğer kontrol sistemleri, motorlar, robotlar gibi ürünlerden oluşan geniş yelpazesiyle FANUC, akla gelebilecek tüm gereksinimleri karşılar. Tüm bunlar FANUC Grubunu, ağ tabanlı üretim tesislerinin otomasyonunda bir dünya haline lider konuma getirir.
Saat üreticilerinin hizmetinde
Emissa ve FANUC arasındaki ortaklık, İsviçre saat üretim sektörüne yeni bir dinamizm getirmektedir. Tasarımcılar, alet üreticiler, alt yükleniciler gibi saat üretim sektöründeki büyük oyuncular artık küresel tutkularını karşılamak için kaynaklar üretmektedirler. Sadece dünya çapındaki güvenilirlik ve kalite itibarlarını korumakla kalmayıp, ayrıca Industry 4.0 ile uyumlu üretim kaynaklarıyla da üretim yapabilirler. Bu dinamizm, günümüzdeki ve gelecekteki ekonomik, yapısal sorunlardan bir çıkış yolu sunacaktır.