Görev:
Küçük ve orta ölçekli şirketler, farklı üretim uygulamalarına kolayca adapte olabilen, yönetimi kolay ve korumaya yatırım yapmaya gerek kalmadan operatörlerle birlikte çalışabilen çok amaçlı otomasyon çözümleri arıyor.
Çözüm:
Desmasa'nın yeni MCR'si (Mobil İşbirlikçi Robot), çok sayıda üretim uygulamasında insan operatörlerle çalışmak üzere tasarlanmış çok amaçlı bir birimdir.
Sonuç:
Güvenilirlik ve deneyime odaklanan Desmasa, yeni modelinde FANUC'un CRX işbirlikçi robotunun (CRX-10iA ve CRX-10iA/L) iki versiyonunu kullanıyor.
Kullanılan FANUC ürünleri
MCR modeli, çok sayıda üretim uygulaması için mükemmeldir ve iki FANUC CRX modeliyle birlikte sunulur: 1249 mm erişime sahip CRX-10iA; ve 1418 mm erişime sahip CRX-10iA/L. Her iki robotun yük taşıma kapasitesi 10 kg olup, birçok fabrika görevinde çok yönlülüklerini sağlar.
MCR, tekrarlayan işler için mükemmeldir ve operatörlerin daha karmaşık işlemlere odaklanmasını sağlar. Özellikle, her bir birimin esnekliği, birçok farklı endüstriyel uygulama için uygunluğunu sağladığından, müşterilerin yatırımları için hızlı bir şekilde geri dönüş alınması mümkündür.
Desmasa'nın MCR işbirlikçi robotik birimi şunlar için idealdir:
- Paletleme ve paletten çıkarma (kutular, torbalar, tepsiler vb.)
- Hat sonu sistemleri
- CNC makineleri besleme
- Yükleme ve boşaltma
- Otomatik kalite kontrol
- Paketleme ve paletten çıkarma
- Montaj hatlarına hizmet verme
- Seç ve yerleştir makineleri
- Laboratuvar çalışması
- Otomatik kontrol sistemleri
- Makine denetimi
MCR'NİN ANA ÖZELLİKLERİ
Desmasa'nın MCR modellerinin ana özellikleri şunları içerir:
- Üretim tesisi çevresinde ulaşım kolaylığı ve hareketlilik.
- İşyerinde basit konumlandırma.
- Anlık başlatma.
- Açık, sezgisel ve özelleştirilebilir kullanım. Her uygulamaya uyarlanmış yazılım/arayüz.
- %100 işbirlikçi. Bu robotlar, hareket sensörleri sayesinde operatörler için tamamen güvenlidir, çünkü herhangi bir müdahale anında durmalarına neden olur.
- Dar alanlarda kolay entegrasyon. MCR, geleneksel bir robottan %60 daha küçük bir alana sığabilir ve bu durum küçük üretim tesislerini optimize etmek isteyen şirketler için özellikle önemlidir.
- Tüm modeller için CE sertifikası.
ÇEŞİTLİ ÇEVRE BİRİMLERİ ARACILIĞIYLA YAPILANDIRILABİLİR
Desmasa, MCR'yi çok sayıda farklı uygulamaya uyacak şekilde çeşitli çevre birimleri aracılığıyla yapılandırılabilir hale getirmek için çalıştı. Bu seçenekler şunları içerir:
- YÜKSEK HIZ MODU: Robot endüstriyel hızda çalışır ve güvenlik alanı içinde bir operatör algıladığında işbirliği hızına yavaşlar.
- AGV: Otomatik ekipman ile donatılmıştır. AGV sayesinde robot, operatöre ihtiyaç duymadan hareket edebilir. MCR, çevresini tanırken, engelleri tespit ederken ve alternatif rotalar ararken bir noktadan diğerine hareket eder.
- YAPAY GÖRÜŞ KAMERASI: Yapay görme ile robot, çöp kutusu toplama gibi karmaşık uygulamaları gerçekleştirebilir. Desmasa'nın MCR'si ve FANUC robotu, tüm üretim tesisi gereksinimlerini tek bir ünite ile karşılayabilir. Çözüm, üretim süreçlerini otomatikleştirmek isteyen her büyüklükteki şirket için mükemmeldir. Tam özelleştirme de mümkündür.
Daha fazla bilgi için https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ adresini ziyaret edin veya info_web@desmasa.com ile iletişime geçin. Tel. 947470940.
PDF İndir