Concentric, yağ ve şanzıman pompalarında maliyetleri düşürmek için Robodrill kullanıyor

Görev: Basınçlı alüminyum dökümlerden işlenmekte olan yağ ve şanzıman pompalarında verimi önemli ölçüde artırabilecek uygun maliyetli bir dikey işleme merkezi bulmak.

Çözüm: FANUC Robodrill tabanlı yeni bir üretim hücresi kurmak. Rekabetçi bir fiyata sahip olan ve ihtiyaç duyulan göreceli olarak hafif işleme için son derece uygun olan bu 30 taperli, yüksek hızlı, dikey fener milli makine ideal bir seçim olmuştur. Müşteri, makinenin güvenilirliği ile tanınmasından özellikle etkilenmişti.

Sonuç: Bir robodrill, üç vardiya halinde çalışarak yağ pompası kapağını ve diğer pompa gövdesini üretmektedir. Üçüncü bir Robodrill ise döngü başına iki çift şanzıman pompası bileşeni üretmeye ayrılmıştır.

İngiltere'nin önde gelen imalat şirketlerinden Concentric, otomotiv pompası siparişlerindeki artışa yanıt olarak metal kesme kapasitesini artırmak için Erdington, Birmingham'daki imalat tesisine üç tane FANUC Robodrill işleme merkezi kurdu. Şirketin yağ, su ve yakıt pompaları, çoğunlukla hafif ila orta sınıf iş kamyonları ve arazi tipi araç fabrikalarına elektrik sağlayan dizel motorlarda kullanılır.

İki motor imalat şirketi, bir yağ pompası ve bir şanzıman pompasının işlenmesi, montajı ve test edilmesi için Concentric şirketiyle önemli yeni anlaşmalar imzaladı. Sonuç olarak, alüminyum basınç kalıbı dökümlerinin işlenmesine ayrılmış üç tane α-D21LiA5 Robodrill etrafında tesis edilen Erdington fabrikasında yeni bir imalat hücresi kuruldu. Concentric firmasının kaidesi, 40 taperli ve ikiz palet değiştiricili yatay işleme merkezleri kullanmaktır. Ancak 30 taperli, yüksek hızlı, dikey iş milli makine nispeten hafif işleme çalışmalarına daha uygundu ve önemli ölçüde daha üretken ve uygun fiyatlıydı.

Concentric, her makine üzerindeki dört eksenli düzenlemenin yeni yağ pompası ve şanzıman pompası için gerekli TAKT sürelerinin elde edilmesi açısından önemli olacağını biliyordu. Bu nedenle üretici, parçaların kelepçelenmesi için entegre hidroliklerle ve bunların doğru yüklenip yüklenmediğini tespit eden pnömatiklerle donatılmış olan FANUC indeksleyiciler üzerine monte edilecek ısmarlama fikstürleri tedarik edebilmek için Leicester’deki Saluki şirketine başvurdu. FANUC ayrıca mafsalın bir ucuna, bu yüksek hacimli imalat ortamında ıskarta üretiminin önlenmesine yardımcı olacak bir takım kırılması saptama cihazı monte etti.

"2013'ün son çeyreği boyunca yeni pompa hücremiz için makineleri araştırdık. Metal kesme işlemlerinde kullanım için sabit bir tezgahı ve döner bir indeksleyici biçiminde dördüncü bir ekseni bulunan daha düşük taperli bir makine arıyorduk. FANUC'un pazardaki itibarından ve özellikle ekipmanlarının güvenilirliğinden dolayı Robodrill makinelerini tercih ettik. Yakınlardaki bir imalatçıda robotlarla yüklenen benzer bir işleme merkezini görmeye gitmiştik ve aldığımız geri bildirim tamamen olumluydu. Uygulamalarımız için 20 adet takım kullanmamız gerekiyordu. Makinenin taret tipi şarjörü 21 kesici takım barındırabildiğinden, Robodrill takım kapasitesi bakımından da ideal boyutlardaydı."

(Mark McFall, İmalat Mühendisliği Müdürü)

Concentric’in müşteriyle olan anlaşmasını yerine getirebilmek için bir Robodrill, yağ pompası kapağını ve diğeri, pompa gövdesini imal ederken, her iki makine de üç vardiya halinde çalışmaktadır. İlk makinede kapaklar için iki ayrı işlem gerekir ve bunlar parçayı her iki yönüyle de kabul eden fikstürlere tek seferde ikişer ikişer yüklenir. Her döngüde kapaklardan bir tanesi 1. işlemden diğeri de 2. işlemden geçer, böylelikle her yükleme/boşaltma sırasında makineden tam bir kapak çıkar. İkinci makinede, iki gövde tamamen fikstürlenir ve işlenir. Şanzıman pompasının imalatı için üçüncü Robodrill, yine alüminyum basınç kalıbı dökümlerinden her biri tek vardiya süren iki işlemde iki farklı parça üretir. Sekiz fikstür, yükleme/boşaltma başına her parçadan iki adet (yani, dört bileşen) üretilmesine olanak tanır.

Üç makinenin hepsinde, her bir döngünün sonunda fikstürlenmiş bileşenleri taşıyan muylu, 45 derecede kalacak şekilde programlanmıştır. Bu sayede talaş ve soğutucu geriye çekilirken işleme alanının temizlenmesine yönelik bir hava tabancası kullanma ihtiyacı da azalır. Ayrıca iş, operatörlere daha ergonomik bir şekilde sunulduğundan imalat verimliliği de artar. α-D21LiA5 Robodrill makinelerinin yüksek hızı; tüm doğrusal eksenlerde 1,5 g'lik ivmeyle 54 m/dk.ya ulaşan hızlı harekete, 30 m/dk.ya kadar çıkabilen programlanabilir ilerleme hızlarına ve çipten-çipe 1,6 saniyelik takım değiştirme süresine sahip sanayi lideri bir özellikten gelir. Çalışma hacmi 700 x 400 x 330 mm olup Concentric'teki makinelerde bir talaş konveyörü ve bir yağ buharı çıkarma özelliği bulunmaktadır. McFall, makinelerin parçaları ± 10 mikron toleransla üreterek montajdan itibaren güvenilirliklerini kanıtladığını ve FANUC'un mükemmel programlama desteği ve eğitim sunduğunu teyit etmiştir.

Kullanılan FANUC ürünleri