Cabe, öncü teknoloji ve FANUC CNC kontrolleri ile taşlama, yarık açma ve broşlama makineleri inşa etmektedir.

Görev: Makineleri, geleneksel elektronik kontroller ile elde edilemeyecek, yeni tanıtılan yenilikçi işlemenin karmaşıklığının gerektirdiği, güvenilirlik, hassasiyet ve programlanabilirlik açısından yüksek standartları karşılayabilecek kapasitedeki sürücüler ve sayısal kontroller ile donatmak.

Çözüm: FANUC ile yapılan işbirliği sayesinde, en karmaşık işlemenin bile programlanması ve en uygun şekilde uygulanması amacıyla Oi Mate-MODEL D ve Oi-MODEL D'ye dayanan kontrol çözümleri çalışılmıştır.

Sonuç: Günümüzde, kontrollerin gelişmiş düzeyleri makinelerimizin yenilikçi işlemeler yapabilmesine olanak vermektedir. Bu işlem eksenlerin aynı anda hareketini ve interpolasyonunu, yüksek hassasiyet ve özellikle kullanım ile programlamada kolaylık gerektirmektedir. 

Yarık Açma Makineleri, çığır açan işlemeler.

2004 yılında, tarihi Cabe şirketi mekanik işleme alanında lider olan BR1 grubuna katılmıştır. Yenilenmiş bir şevk ile, marke hem kültürel hem teknolojik açıdan gitgide zenginleşen ve ilham veren bir şirket haline gelmiştir. Ürün yelpazesi, elektronik kontrollü fırçasız teknolojinin tanıtılması ile güçlendirilmiş ve 4 adeta kontrollü eksene sahip ilk yarık açma makinesi piyasaya sürülmüştür.

Cabe, makinelerin kalitesini ve performansını geliştirmek için devamlı olarak yeni ve yenilikçi çözümler üzerinde çalışmaktadır. Geleneksel sistemlerin koyduğu sınırlara ulaşırken, teknik gelişmeler en iyi şekilde FANUC kontroller ve motorları ile donatılmış en yeni ST4 modellerinde ifade edilmektedir. Takım taşıması için geleneksel krank kolu sistemi, devamlı kesim hızını garantileyen ve takımın dayanıklılığını optimize eden servo kontrollü lineer eksenle değiştirilmiştir. Dört eksen (üçü lineer, biri döner), fırçasız motorlarla çalıştırılmaktadır ve ara değerli hareketlerde bile, benzersiz bir hassasiyeti garanti etmektedir. Daha üstün performans ve konik ve sarmal yarıklar (iki eksenin interpolasyonu ile elde edilen), deşarj deliği olmayan kör yarıklar (45° değerine kadar deşarj eğimi ile;, başka yarık açma makineleri ile mümkün olmayan), Maag kesim yöntemi, tek ve ikili ikizkenar yarıklar, altıgenler ve karelet gibi yeni, benzersiz işlemeler için çığır açan teknoloji.

Yazılım, kullanıcıyı makinenin kurulumu hususunda yönlendirmek için tasarlanmıştır. Özelleştirilmiş sayfalar sayesinde, operatörlere yardım eden ve oldukça karmaşık çalışma durumlarında bile, uzun eğitim dönemlerine olan ihtiyacı kaldıran parametrelerle ifade edilmiş ISO programları oluşturulmaktadır. "VCT" yani sanal takım değiştirme sistemi (Cabe patentli), değişimi yapmak için makineyi durdurmak gerekmeden, sırayla farklı takımlarla iki işleme yapılmasını mümkün kılmaktadır. Tüm işleme elemanları (takımlar, başnoktalar, sıralı işlemelerden oluşan döngüler), kontrolün içerisinde düzenlenmiş kütüphanelere kaydedilir ve hızlı makine kurulumunu garanti eder.

 

Taşlama makineleri, benzersiz işleme.

2013 yılında, taşlama makineleri inşa etmek konusunda uzman tarihi İtalyan şirketi Nesi gruba katılmıştır. Tüm parçaları optimize edilmiş, tamamen yeni tasarımıyla yeni taşlama makinesi serisi FANUC kontrol sistemleri ile donatılmıştır. Ara değerli eksenler olmadan gerçekleşen yapılandırmalar için, Oi-Mate MODEL D kullanılmaktadır. Karmaşık geometrik şekiller için gerekli, ara değerli eksenlere sahip hareketler uygulayan modeller, dokunmatik ekranı Oi-MODEL D ile donatılmıştır.

En yeni SMART PRO 500 modeli, dört adede kadar ara değerli kontrollü eksenleri ile sınıfının en iyisidir. Bu makine, Nesi makinelerinin tarihi standartlarını bu model ile yeniden tanımlamış olan Cabe mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından yönetilen özel bir tasarım projesinin bir sonucudur.  Yeni taşlama makinesi, üst düzey çalışma dinamikleri ve yüksek hassasiyetli konumlandırma için fırçasız motorlar (X, Z, Y eksenleri) ve torklar (A ekseni) ile karakterize edilmektedir. Uzunlamasına eksen (çalışma tablası) ve enine eksen (taşıyıcı destek başlığı) kaydırma sürtünmesi ile rayların üzerinde hareket ederken, lineer eksenler önceden yüklenmiş ve düzeltilmiş geri beslemeli vidalı miller sayesinde maksimum doğruluk elde etmektedir.  Otomatik olarak frezeleri, dişleri, raybaları, havşaları ve döndürme takımlarını taşlayan ve hem dahili hem de harici düz ve silindirik yüzeylerin taşlama işlemini uygulayan makine, mükemmel kesim hassasiyeti ve kullanım esnekliği sağlar. FANUC işbirliği ile geliştirilen özel yazılım sayesinde, karmaşık geometrik şekillerin (ön. kesiciler veya silindirik, konik ya da sarmal freze eğim açıları) taşlaması, maksimum kolaylıkta otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Yarık açma makinelerinde olduğu gibi, tüm elemanlar (taşlayıcılar, başnoktalar) ve işlenen sıralar NC içerisinde hafızaya alınmakta ve kolayca geri çağrılabilmektedir. Kullanıcı arayüzünün kavranmasında ve fark edilmesinde rol oynayan modülerlik sayesinde, müşteri bazlı taleplere dayanan yeni çalışmalar anında eklenebilmektedir.

 

Broşlama makineleri, lider teknoloji.

2014 yılında, Manaca gruba katılmıştır. Şirketin getirdiği çok çeşitli sabit veya seyyar tablalı elektromekanik ve hidrolik broşlama makineleri Cabe'i güçlendirmiştir. Cabe’in tasarımcı ekibi tarafından günümüzde yeniden değerlendirilen yüksek kaliteli ve yenilikçi içerikler, tüm yelpazeyi tanımlamaktadır.

Elektromekanik makineler özelinde, yeniden tasarlama süreci, FANUC motorlarının ve kontrollerinin yerleştirilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu karar, aşağıdakiler gibi birçok ana faktörü garanti altına almaktadır: "duruş süresi"ni en aza indiren geliştirilmiş dinamikler, tek bir broşlama hızı, işlenen parçanın konumunun okunması ve broşlama geriliminin, uyarı eşikleri ve alarmları ile zamanında kontrolü. Kullanılan dokunmatik ekranlı Oi-MODEL D kontrolü, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Geliştirilen çalışma mantığı, broşlama makinesi sektöründe orijinal yeniliği temsil etmektedir: "kendi kendine öğrenme" işlevi, takım değiştirme aşamasında önemli çalışma konumlarının hafızaya alınmasına olanak vererek, veri ekleme süresini ve daha sonra oluşabilecek hataları azaltır.

Broşlama makinesinin doğru boyutlandırması, müşterinin özel gereksinimlerine dayanarak kapsamlı özelleştirme yapılması ile karakterize edilmektedir: broşlanacak parçaların ve kullanılacak broşların özelliklerinin dikkatli ve titiz bir analizi ile başlamak için, bir veya daha fazla çalışma döngüsü tanımlanmaktadır. Çalışma döngülerinin, motora aşırı yüklenmeden eşit bir tekbiçimlilik ve hassasiyet ile uygulanması önemlidir. Bu nedenle, FANUC fırçasız motor yelpazesi, esneklik ve kapsam açısından değiştirilemez bir avantaj sağlamaktadır.

 

Müşteriye özel olarak tasarlanan makineler ve yazılım.

Büyümek, öğrenmek ve kendi sınırlarını devamlı olarak aşmak konusunda oldukça istekli olan Cabe grubu, en karmaşık çizimleri bile çalışabilecek kapasitede, en uygun sonuçları bulabilen ve sonrasında, karar alma aşamalarında müşterileri destekleyen uzmanlardan oluşan bir ekibe sahiptir.

Dahili yazılım departmanının geliştirilmesinin yanında FANUC sürücüleri ve kontrollerini tercih etmek, müşteriler için kalite ve güvenilirlik açısından benzersiz bir desteği temsil etmeye devam etmektedir. Ayrıca Cabe’in en güçlü yanlarından biri olan projelerinin ve aralıksız yeniliklerinin kavranması da oldukça önemlidir.