Skip to main content
The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

Model SR-6𝑖A je skvelou voľbou pre montážne, zberacie, kontrolné a baliace aplikácie, ktoré vyžadujú nosnosť do 6 kg. Model SR-6𝑖A s malým Footprintom ponúka rýchlosť a presnosť v rozsahu 360°. Jeho ľahký dizajn podstavca a integrované služby zvyšujú jeho kompaktnosť, čím sa výrazne znižuje možnosť rušenia okolitých zariadení. Je to vysoko efektívne riešenie pre prostredia náročné na priestor, ktoré ponúka presný a spoľahlivý výkon pri manipulačných aplikáciách.
Nosnosť robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
Osi
4
Stiahnite si technický list

Vysokorýchlostné roboty SCARA pre vyšší výkon

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximalizovaný výkon

Maximalizujte svoj výkon a využite výnimočne krátke časy cyklov a vysokú opakovateľnosť vďaka inovatívnej technológii pohonu spoločnosti FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Zjednodušte si integráciu a znížte náklady vďaka integrovaným službám, ako sú I/O a 24 VDC, elektromagnetické ventily a vzduchové potrubia v robote.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitívne programovanie

Štandardné webové rozhranie umožňuje jednoduché a intuitívne programovanie robota pomocou tabletu alebo počítača so softvérom 𝑖RProgrammer spoločnosti FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Rýchlejší čas spustenia

Jednoduché obnovenie po chybách je zabezpečená pomocou spínača uvoľnenia brzdy na robotovi.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Vylepšené vedenie káblov

Minimalizujte oblasť rušenia a uľahčite čistenie vďaka dostupnému spodnému výstupu káblov.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Priestorovo úsporný dizajn

Uvoľnite cenný priestor na podlahe pre iné zariadenia alebo procesy vďaka ultra kompaktným rozmerom a možnosti montáže na stenu.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vysoká flexibilita

Ideálna voľba pre širokú škálu aplikácií s pracovnou plochou 360 stupňov v kombinácii s dosahom do 650 mm a nosnosťou do 6 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
6 kg
Dosah robota
650 mm
Osi
4
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Séria SCARA

Zvýšte rýchlosť a presnosť. Preskúmajte našu sériu SCARA teraz!

Inšpirujte sa

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Umiestňovanie plastového vstrekovania do baliacich zásobníkov

Keďže výrobcovia na celom svete čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a spoločnosť Kunstoff-Packungen sa zameriava na dokonalosť, neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť úroveň automatizácie.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Nakladanie a vykladanie, flexibilné podávanie a kontrola v jednej bunke

Spoločnosť Vernay je celosvetovo známa v oblasti riešení na reguláciu prietoku a ročne vyrobí viac ako miliardu gumových ventilových komponentov v Ázii, Amerike a Európe. Ich kritické výrobky, ktoré sa používajú v zariadeniach, ako sú respirátory a batériové systémy pre elektrické vozidlá, musia spĺňať najvyššie normy kvality s nulovou chybovosťou.