Skip to main content
The FANUC M-410iB/700 is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/700

M-410𝑖B/700, výkonný paletizátor s dutým zápästím navrhnutý pre výnimočný výkon pri paletizačných a nakladacích/vykladacích operáciách. Tento pozoruhodný robot vyniká vo svojom sortimente výnimočnou nosnosťou až 700 kg, vďaka čomu je ideálny na ľahkú a presnú manipuláciu s ťažkými a objemnými predmetmi. Robot M-410𝑖B/70 je vybavený dutým zápästím, čo je dizajn navrhnutý na minimalizáciu rizika zamotania kábla. Tým sa nielen zvyšuje efektivita prevádzky, ale aj výrazne znižujú požiadavky na údržbu, čo zabezpečuje plynulejší a neprerušovaný pracovný proces. Jeho dizajn je špeciálne prispôsobený na zvýšenie objemu pri paletizácii a nakladaní/vykladaní, čo z neho robí cenný prínos pre spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť produktivitu a prevádzkovú efektívnosť.
Nosnosť robota
700 kg
Dosah robota
3143 mm
Osi
4
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Najvyššia manipulačná kapacita série

Ideálna voľba pre veľké a ťažké palety na konci linky, napr. pre europalety s hmotnosťou do 700 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Zvýšený výkon

Zvýšte výkon pri paletizácii a nakladaní/vykladaní vďaka kompaktnému, dynamickému dizajnu a rýchlym časom cyklu.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veľká flexibilita

Zvýšte svoju flexibilitu a pracovnú plochu namontovaním robota na podstavec. Aby ste ušetrili miesto na podlahe, riadiaca jednotka robota môže byť dokonca umiestnená v podstavci.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximálna rýchlosť pre ťažké nosnosti

Ideálna voľba na manipuláciu s veľkými uchopovačmi a ťažkými nosnosťami pri maximálnej rýchlosti vďaka vysokému krútiacemu momentu a zotrvačnosti zápästia.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Veľká vertikálna pracovný priestor

Maximalizujte efektivitu paletizácie a manipulujte so širším rozsahom výšok a konfigurácií paliet pre efektívnejšie využitie skladového priestoru.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Jednoduchá integrácia servopohonu

Vďaka dutému zápästiu môžete do robota ľahko integrovať zápästie so servopohonom. Šesťosový servozosilňovač môže ovládať servo ruku ako prídavnú piatu os.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
700 kg
Dosah robota
3143 mm
Osi
4
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

FBL success story featuring handling of kegs.

Séria M-410

Paletizačný robot na konci výrobnej linky s veľkým zaťažením. Preskúmajte náš rad M-410 teraz!

Inšpirujte sa