M-2000𝑖A/900L
Zdieľať
Robot M-2000𝑖A/900L stanovuje vysoký štandard v oblasti robotiky pre náročné úlohy. Vďaka pôsobivému vertikálnemu zdvihu a nosnosti 900 kg tento variant s dlhým ramenom vyniká pri manipulácii s ťažkými bremenami. S mimoriadnou výškou zdvíhania 6200 mm a horizontálnym dosahom 4683 mm bez námahy zvláda najväčšie obrobky a vo svojej triede vykazuje výnimočnú silu a dosah. Jeho dizajn a schopnosti z neho robia základný nástroj pre výzvy v priemysle.
Nosnosť robota
900 kg
Dosah robota
4683 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.