M-2000𝑖A/1200
Zdieľať
Robot M-2000𝑖A/1200 je robustný robot s maximálnym výkonom. Tento robot je vybavený šesťosými pohybmi pre všestranný pohyb a robustnou nosnosťou 1200 kg, je skonštruovaný pre výnimočnú silu a presnosť. Jeho pôsobivý dosah 3734 mm mu umožňuje bez námahy zvládnuť rozsiahle úlohy v rôznych aplikáciách. Robot M-2000𝑖A/1200 je navrhnutý tak, aby zvyšoval efektivitu, presnosť a flexibilitu operácií, čo z neho robí kľúčové riešenie pre súčasné výrobné výzvy.
Nosnosť robota
1200 kg
Dosah robota
3734 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.