The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5SL

Robot M-1𝑖A/5SL Delta je ľahký a všestranný 4-osý delta robot, ideálny na vysokorýchlostnú montáž a vychystávanie. S hmotnosťou len 17 kg sa ľahko integruje do výrobnej linky. Vďaka rôznym možnostiam montáže má tento robot dosah a opakovateľnosť na pokrytie akéhokoľvek počtu úloh vyžadujúcich 4-osý pohyb. Vďaka konfigurácii s paralelnými článkami je ideálny na operácie vyžadujúce väčšiu obratnosť a rýchlosť. Jednoduchým pridaním ďalších 500 g užitočnej nosnosti môže ľahko pokryť ďalší rozsah aplikácií.
Nosnosť robota
0.5 kg
Dosah robota
420 mm
Osi
4
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Veľký pracovný priestor

Zväčšite svoj pracovný priestor pomocou tohto ideálneho riešenia pre úlohy, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú všestrannosť a dosah.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Tento ultraľahký a kompaktný robot môžete ľahko integrovať do strojov alebo výrobných liniek, kde je obmedzený priestor, a ušetriť tak cenné miesto na podlahe.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Nosnosť do 1 000 gramov

Jednoduchým pridaním ďalších 500 gramov užitočnej nosnosti ľahko pokryjete ďalší rozsah aplikácií.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rýchle a presné

Zrýchlite svoju výrobu vďaka ultrarýchlym časom cyklu v kombinácii s maximálnou presnosťou. Vďaka tomu je obzvlášť cenný pri manipulácii s malými elektronickými a mechanickými dielmi.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a využite viacero možností inštalácie. Možno ho dokonca vybrať zo stojana a integrovať priamo do stroja.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
0.5 kg
Dosah robota
420 mm
Osi
4
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Séria M-1

Objavte jedinečný, mimoriadne kompaktný rad robotov M-1 Delta a vstúpte do novej dimenzie vysokorýchlostnej manipulácie s malými dielmi.

Inšpirujte sa