The FANUC DR/05-3A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5S

Robot M-1𝑖A/0.5S Delta je vysokorýchlostný 4-osý delta robot, ktorý je ideálny na kompaktné, vysokorýchlostné vychystávanie objednávok a montážne aplikácie. S nosnosťou 0,5 kg a pracovným priestorom do 280 mm je tento manipulačný robot ideálny na procesy manipulácie s malými dielmi, ktoré si vyžadujú veľmi všestrannosť v odvetviach, ako je elektronika, presné strojárstvo, potravinárstvo, medicínsky a farmaceutický priemysel. Jednoduchým pridaním ďalšieho voliteľného užitočného zaťaženia 500 g môže ľahko pokryť aj ďalší rozsah aplikácií.
Nosnosť robota
0.5 kg
Dosah robota
280 mm
Osi
4
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Tento ultraľahký a kompaktný robot môžete ľahko integrovať do strojov alebo výrobných liniek, kde je obmedzený priestor, a ušetriť tak cenné miesto na podlahe.
Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Vysokorýchlostné vyberanie

Vyniká vo vysokorýchlostných aplikáciách vychystávania s jednoosovým zápästím a rýchlosťou až 3 000 stupňov za sekundu.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Nosnosť do 1 000 gramov

Jednoduchým pridaním ďalších 500 gramov užitočnej nosnosti ľahko pokryjete ďalší rozsah aplikácií.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rýchle a presné

Zrýchlite svoju výrobu vďaka ultrarýchlym časom cyklu v kombinácii s maximálnou presnosťou. Vďaka tomu je obzvlášť cenný pri manipulácii s malými elektronickými a mechanickými dielmi.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a využite viacero možností inštalácie. Možno ho dokonca vybrať zo stojana a integrovať priamo do stroja.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
0.5 kg
Dosah robota
280 mm
Osi
4
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Séria M-1

Objavte jedinečný, mimoriadne kompaktný rad robotov M-1 Delta a vstúpte do novej dimenzie vysokorýchlostnej manipulácie s malými dielmi.

Inšpirujte sa