Skip to main content
The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5AL

M-1𝑖A/0.5AL je kompaktný 6-osý delta robot s dlhým ramenom, ktorý ponúka vynikajúcu opakovateľnosť a flexibilitu pre širokú škálu komplexných aplikácií. S Nosnosťou 0,5 kg a dosahom 420 mm je tento robot ideálny na vysokorýchlostné vyberanie a montážne úlohy, ktoré si vyžadujú mimoriadnu presnosť. Môže tiež ľahko pokryť ďalší rozsah aplikácií jednoduchým pridaním ďalšieho voliteľnej 500 g nosnosti. Jeho jedinečný dizajn so šesťosým ramenom s paralelným prepojením umožňuje ľahko automatizovať náročné úlohy, ktoré si vyžadujú obratnosť, ako je montáž, dávkovanie a spájkovanie.
Nosnosť robota
0.5 kg
Dosah robota
420 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Veľký pracovný priestor

Zväčšite svoj pracovný priestor pomocou tohto ideálneho riešenia pre úlohy, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú všestrannosť a dosah.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Tento ultraľahký a kompaktný robot môžete ľahko integrovať do strojov alebo výrobných liniek, kde je obmedzený priestor, a ušetriť tak cenné miesto na podlahe.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Nosnosť do 1 000 gramov

Jednoduchým pridaním ďalších 500 gramov užitočnej nosnosti ľahko pokryjete ďalší rozsah aplikácií.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rýchle a presné

Zrýchlite svoju výrobu vďaka ultrarýchlym časom cyklu v kombinácii s maximálnou presnosťou. Vďaka tomu je obzvlášť cenný pri manipulácii s malými elektronickými a mechanickými dielmi.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a využite viacero možností inštalácie. Možno ho dokonca vybrať zo stojana a integrovať priamo do stroja.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
0.5 kg
Dosah robota
420 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Séria M-1

Objavte jedinečný, mimoriadne kompaktný rad robotov M-1 Delta a vstúpte do novej dimenzie vysokorýchlostnej manipulácie s malými dielmi.

Inšpirujte sa