Joseph Martin
Riešenia FANUC spájajú procesy u špecialistu na rezanie skrutiek
Prechod od pracovných operácií k automatizovaným výrobným operáciám sa niekedy môže zdať náročný. So správnym technologickým partnerom sa však procesy, ako je automatizované obrábanie a montáž, môžu realizovať pomerne ľahko a okamžite priniesť novú úroveň produktivity a spoľahlivosti.
Zdieľať
Výrobky FANUC zabezpečujú vyššiu produktivitu, opakovateľnosť a nákladovú efektívnosť.
Elektroerozívne obrábanie drôtom FANUC ROBOCUT funguje spoľahlivo už viac ako 30 rokov.
Extrémne nízka miera poruchovosti v celom súbore produktov FANUC na pracovisku.
Spoľahlivá podpora zákazníkov spoločnosti FANUC.
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Prípadové štúdie spoločnosti FANUC
Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.
Rezanie drôtom EDM
Elektroerozívne obrábanie drôtom (EDM) je presný výrobný proces, ktorý využíva tenký elektricky nabitý drôt na rezanie zložitých tvarov a kontúr v tvrdých kovoch a vodivých materiáloch. Drôt generuje sériu rýchlych elektrických výbojov, ktoré erodujú materiál s mimoriadnou presnosťou bez použitia mechanickej sily. Táto bezkontaktná metóda umožňuje výrobu veľmi detailných, zložitých dielov s vynikajúcou povrchovou úpravou, vďaka čomu je nevyhnutná pre priemyselné odvetvia, ktoré vyžadujú presné obrábanie, ako je letecký priemysel, medicína a výroba foriem.
CNC frézovanie
CNC frézovanie je proces obrábania, pri ktorom sa na odstránenie materiálu z obrobku používajú počítačom riadené rotujúce rezné nástroje, aby sa vytvoril požadovaný tvar. Široko sa používa na výrobu presných dielov so zložitou geometriou. Proces zahŕňa upevnenie obrobku na pohyblivý stôl a použitie rôznych nástrojov na rezanie, vŕtanie a tvarovanie materiálu na základe naprogramovaných pokynov.
CNC sústruženie
CNC sústruženie je proces obrábania, pri ktorom rezný nástroj odstraňuje materiál z rotujúceho obrobku a vytvára presné valcové tvary. Je ideálny na výrobu dielov so zložitou geometriou a prísnymi toleranciami. Na maximalizáciu výkonu sústružníckeho centra alebo sústruhu je nevyhnutné mať kvalitné CNC, ktoré dokáže riadiť a optimalizovať celý rad procesov sústruženia. Okrem maximalizácie produktivity vám dobré CNC poskytne aj flexibilitu na skrátenie časov sústruženia malých sérií.
Komplexné obrábanie pre automobilový priemysel
Presnosť a efektivita vo výrobe automobilov!