Skip to main content
FAMAR

FANUC Cobot prináša flexibilitu do vertikálnych sústruhov

Spoločnosť Famar, taliansky výrobca vertikálnych sústruhov, integrovala do svojho nedávno vyvinutého stroja Ciao 6 systém vyberania zásobníkov, ktorý umožňuje kolaboratívny robot (cobot) spoločnosti FANUC. Systém uľahčuje rozpoznávanie, vyberanie a manipuláciu s dielmi zo zásobníkov na dopravník stroja a z neho, vďaka čomu je aplikácia flexibilná a prispôsobiteľná rôznym komponentom.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Aj keď je vertikálne sústruženie vyspelý proces, progresívni konštruktéri týchto strojov neustále hľadajú spôsoby, ako túto technológiu zdokonaliť. Taliansky výrobca vertikálnych sústruhov Famar chcel napríklad zaviesť väčšiu flexibilitu prostredníctvom špeciálne vyvinutého automatizačného systému pre svoj nový vertikálny sústruh Ciao 6. Úspech tohto nápadu závisel od dizajnu špeciálneho riešenia na vyberanie zásobníkov, ktorého súčasťou je kolaboratívny robot (cobot). Spoločnosť Famar sa ako používateľ systémov CNC spoločnosti FANUC už viac ako 25 rokov obrátila na globálneho špecialistu na automatizáciu so žiadosťou o radu.

Riešenie

FANUC odporučil svojho CRX-10𝑖A cobot. CRX-10𝑖A váži len 39 kg a vďaka svojej obratnosti dokáže vykonať vysoko funkčný podhmatový pohyb, aby vybral diel z vpredu umiestneného zásobníka a umiestnil ho na dopravník umiestnený vzadu jedným plynulým pohybom. Ako ďalšiu zaujímavosť možno uviesť, že spoločnosť Famar do svojho nového vertikálneho sústruhu Ciao 6 montuje aj CNC systém FANUC 0𝑖-TF. Okrem toho CNC stroj FANUC 0𝑖-TF pre sústruhy ponúka osvedčenú spoľahlivosť a konkurencieschopný pomer ceny a výkonu. Pravdepodobne najdôležitejšie zo všetkého je, že spoločnosť FANUC poskytuje spoločnosti Famar (ktorá vyváža 80 % svojich strojov) spoľahlivý servis a podporu po celom svete, a to aj v krajinách, kde spoločnosť Famar nemá zastúpenie.

O spoločnosti Famar

Spoločnosť Famar vyrába vertikálne sústruhy pre automobilový priemysel, ako aj pre doplnkové odvetvia, napríklad pre nákladné vozidlá, traktory a stroje na zemné práce. Spoločnosť bola založená v roku 1973 a jej technologicky vyspelé výrobné zariadenie s rozlohou 27 000 m² sa nachádza na svahoch hory Pirchiriano, v tieni impozantného kostola Sacra di San Michele neďaleko Turína v Taliansku. Celkovo spoločnosť Famar vyrobila viac ako 6 000 strojov pre zákazníkov na celom svete. Spoločnosť s približne 210 zamestnancami dosahuje ročný obrat približne 70 miliónov EUR.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Famar
FAMAR success story

Spoločnosť FANUC pomáha spoločnosti Famar pridať nový rozmer vertikálnym sústruhom

Fausto Marinello je generálnym riaditeľom spoločnosti Famar Srl, ktorá sa dlhodobo a úspešne zaoberá výrobou vertikálnych sústruhov pre automobilový priemysel. V prípade svojho najnovšieho stroja chcela spoločnosť Famar vniesť do obrábacích operácií vertikálnych sústruhov nový nádych zavedením flexibilnej automatizácie procesu.

S cieľom uskutočniť tento koncept sa spoločnosť pustila do vývoja špeciálneho systému vyberania zásobníkov pre stroj Ciao 6, ktorý dokáže sústružiť diely s priemerom až 260 mm. Za srdce systému vyberania zásobníkov si spoločnosť Famar vybrala kolaboratívneho robota (cobota) FANUC CRX-10𝑖A, ktorý predstavuje skutočnú inováciu vo svete vertikálneho sústruženia.

FAMAR success story

Naši koncoví používatelia oceňujú jednoduchosť ovládacích prvkov FANUC a ich podporu rýchleho spustenia stroja. Väčšina našich zákazníkov už má ovládacie prvky z rodiny FANUC, takže sú s touto technológiou spokojní.

Citácia z recenzií

Maruo Martin

Technický riaditeľ spoločnosti Famar

Ciao 6 spája vysoký výkon, automatizáciu a stabilitu v jednom riešení. Koncovým používateľom ponúka optimálnu rovnováhu medzi produktivitou a flexibilitou spoločnosti Famar, ktorá je v automobilovom sektore čoraz dôležitejšia. Prijatie cobota FANUC tiež zabezpečuje diferenciáciu na trhu, pretože umožňuje obsluhe stroja pracovať spolu s CRX-10𝑖A bez ochranných prvkov alebo bariér.

Famar si vybral cobota FANUC kvôli jeho jednoduchému programovaniu. CRX-10𝑖A rozpoznáva, vyberá a prepravuje komponenty medzi zásobníkom a dopravníkom stroja, vďaka čomu je aplikácia prispôsobiteľná rôznym dielom.

Spojenie nového stroja s technológiou FANUC sa nekončí pri CRX-10𝑖A, ako vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Fausto Marinello: "Náš moderný a flexibilný stroj Ciao 6 sa vyvinul z predchádzajúcich modelov. Stroj má teraz CNC FANUC, ktorý podporuje tento flexibilný, rýchly a štíhly vertikálny sústruh. CNC poskytuje zákazníkom spokojnosť, pokiaľ ide o spoľahlivosť, produktivitu a presnosť."

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Mauro Martin, technický riaditeľ spoločnosti Famar, dodáva: "CNC od spoločnosti FANUC používame už viac ako 25 rokov. Pri stroji Ciao 6 sme sa rozhodli pre FANUC 0𝑖-TF, štandardný CNC pre sústruhy, ktorý ponúka naozaj dobrý pomer ceny a výkonu. Okrem toho má spoločnosť FANUC otvorený systém, ktorý nám umožňuje prispôsobiť rozhranie človek-stroj [HMI]."

Globálna podpora je ďalším aspektom ponuky spoločnosti FANUC, ktorý spoločnosť Famar a jej zákazníci veľmi oceňujú. Spoločnosť vyváža približne 80 % svojich strojov.

"Technológia vykazuje vynikajúcu spoľahlivosť, ale v zriedkavých prípadoch poruchy nám spoločnosť FANUC zaručuje globálny servis," vysvetľuje Martin. "Mať túto istotu podpory spoločnosti FANUC, najmä v krajinách, kde nemáme zastúpenie, je veľmi výhodné."

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.