Skip to main content
zverejnené 17.06.2025

Rezanie, zváranie, frézovanie a vŕtanie s novým vysoko presným robotom FANUC

Nový robot M-800/60-20B druhej generácie spoločnosti FANUC je vysoko presný robot s nosnosťou 60 kg, ktorý ponúka vynikajúci výkon vo vysoko presných aplikáciách.
M-800/60-20B is a high-accuracy robot. Png image.

Robot poskytuje presnosť dráhy ±0,1 mm vďaka zvýšenej tuhosti, pokročilému dohľadu nad procesom s novým riadiacim systémom robota FANUC R-50𝑖A a zahrnutím možnosti spoločnosti Accuracy and Stiffness Enhancement.

Vysoko presný robot M-800/60-20B ponúka vynikajúcu mechanickú tuhosť konštrukcie v porovnaní s bežnými robotmi rovnakej triedy - pri zachovaní rovnako vysokej úrovne produktivity. V kombinácii s novým riadiacim systémom robota R-50𝑖A spoločnosti FANUC môžu používatelia využívať výhody lepšej presnosti robota. Okrem toho zlepšená presnosť časovania spúšťania vstupov/výstupov a sledovania senzorov na dráhe pohybu robota ďalej podporuje presnosť v akýchkoľvek aplikáciách so sledovaním senzorov, ktoré vyžadujú výnimočné riadenie dráhy. "S naším novým robotom M-800/60-20B môžu výrobcovia používať vysoko presný robot na vykonávanie procesov, ako je 3D laserové rezanie a zváranie, ako aj rezanie vodným lúčom, plazmové rezanie, frézovanie, vŕtanie a vŕtanie v širokom spektre technických materiálov," vysvetľuje Paul Ribus, vedúci oddelenia koordinácie predaja robotov spoločnosti FANUC Europe. "Ponúka tak cenovo výhodnú alternatívu alebo doplnok k tradičným CNC obrábacím strojom, pričom používatelia môžu využívať výhody robota s najlepšou kruhovou a lineárnou dráhou vo svojej triede s presnosťou ±0,1 mm, opakovateľnosťou ±0,015 mm, šiestimi stupňami voľnosti a dosahom 2040 mm."

Medzi hlavné výrobné trendy, ktoré by z toho mali profitovať, patrí gigacasting, výrobný proces, pri ktorom sa vytvárajú veľké, jednodielne odliatky, ako napríklad konštrukcie karosérií automobilov, zvyčajne pomocou vysokotlakových strojov na tlakové liatie hliníka. Následné frézovanie, vyvŕtavanie a vŕtanie gigacastingov si tu vyžaduje použitie obrovských obrábacích strojov. Presnosť dráhy tradičných robotov však často nepostačuje na vykonávanie tejto úlohy. Nový robot M-800/60-20B teraz patrí medzi vybrané roboty FANUC, ktoré predstavujú oveľa cenovo výhodnejšiu alternatívu k CNC strojom v aplikáciách, ako je napríklad obrábanie gigacastingov a iných súčiastok tlakového liatia.

Voľba Accuracy and Stiffness Enhancement (Zvýšenie presnosti a tuhosti) spoločnosti FANUC slúži na minimalizáciu účinkov vôle ozubených kolies a reduktorov, čo vedie k plynulejšiemu a presnejšiemu pohybu. Zahŕňa 𝑖RCalibration Signature, technológiu presnej kalibrácie spoločnosti FANUC, ktorá poskytuje vyššiu absolútnu presnosť polohy kompenzáciou akýchkoľvek výrobných odchýlok od dizajnu a mechanického krútenia spôsobeného gravitáciou (keď je rameno robota vysunuté v horizontálnej polohe). Možnosť Accuracy and Stiffness Enhancement (Zvýšenie presnosti a tuhosti) kompenzuje aj vychýlenie spôsobené bočnými silami pri procesoch, ako je napríklad frézovanie. K ďalším vylepšeniam patrí odolnosť voči prachu a vode, ktorá je opäť dôležitá pri procesoch, ako je laserové rezanie/zváranie hliníka alebo materiálov s hliníkovou povrchovou úpravou, a zabezpečuje, že robot môže byť bez obáv nasadený aj v prostredí, kde sa vyskytujú nečistoty prenášané vzduchom. Robot M-800/60-20B má stupeň krytia IP67 pre zápästie a horné rameno a IP54 pre telo. Spoločnosť FANUC môže ponúknuť aj patentovanú diaľkovo ovládanú laserovú hlavu, ktorá v kombinácii s robotom umožňuje efektívne zváranie alebo rezanie za chodu.

Pohodlie používateľa zvyšuje nový ľahký Teach Pendant FANUC s plne dotykovým ovládacím panelom. Nový Teach Pendant, ktorý je považovaný za najľahší vo svojej triede s hmotnosťou len 750 g, zlepšuje používateľský komfort tým, že urýchľuje a uľahčuje programovanie.