Skip to main content
zverejnené 13.05.2024

Inteligentné roboty pre komerčné práčovne

Spoločnosti FANUC a Sewts zmenšujú rozdiely v automatizácii.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Robotický systém spracuje v priemere 500 až 600 textílií za hodinu, čím automatizuje úlohu, ktorá sa predtým vykonávala ručne. V súčasnosti je výkon systému VELUM porovnateľný s výkonom ľudskej obsluhy, ale vďaka priebežným aktualizáciám softvéru over-the-air sa rozsah funkcií systému neustále rozširuje, čím sa zvyšuje jeho efektívnosť. Podľa Rickerta sa systém VELUM v závislosti od pracovného zaťaženia oplatí po jeden a pol až dva a pol roku.

"Jednou z počiatočných výziev bol úzky inštalačný priestor, v ktorom sa musia vykonávať veľmi rýchle pohyby," vysvetľuje Rickert. Spoločnosť Sewts počas vývoja použila dva simulačné nástroje. Softvér FANUC ROBOGUIDE na analýzu pohybov robota a požiadaviek na priestor a pokročilý simulačný softvér na simuláciu správania sa rôznych typov textílií. Systém inštalovaný vo Wolfratshausene využíva dva roboty FANUC M-10𝑖D s Nosnosťou 12 kg a dosahom 1 400 mm.