Nové roboty série M-710 ponúkajú atraktívny dizajn a významné vylepšenia
Obľúbený stredne veľký rad šesťosových viacúčelových priemyselných robotov FANUC M-710 prechádza kompletnou obnovou, ktorá sa začína uvedením dvoch novo vyvinutých modelov ponúkajúcich niekoľko kľúčových vylepšení, ktoré ďalej rozširujú ich už aj tak rozsiahle možnosti. Nový rad FANUC M-710𝑖D nahradí rad FANUC
M-710𝑖C, pričom prvé dva modely (M-710𝑖D/50M a M-710𝑖D/70) poskytujú štíhly a štýlový dizajn, ktorý prinesie sofistikovanosť aj výkon do aplikácií, ktoré zahŕňajú obsluhu strojov, manipuláciu s materiálom, montáž, paletizáciu a zváranie.
"Popularita našich robotov radu M-710𝑖C v posledných rokoch svedčí o ich vysokom výkone v najrôznejších priemyselných aplikáciách," hovorí Paul Ribus, vedúci oddelenia koordinácie predaja RO Europe spoločnosti FANUC Europe. "Môžeme zákazníkov ubezpečiť, že naše nové modely radu M-710𝑖D si zachovávajú všetky najlepšie vlastnosti robotov predchádzajúcej generácie s viacerými kľúčovými vylepšeniami a novým inteligentným dizajnom, ktorý spĺňa vyvíjajúce sa požiadavky priemyslu."
Nové šesťosové viacúčelové roboty M-710𝑖D/50M a M-710𝑖D/70 spoločnosti FANUC nadväzujú na dedičstvo radu M-710𝑖C, ktorý sa vyznačuje presnosťou, efektívnosťou, všestrannosťou a jednoduchým používaním. Model M-710𝑖D/50M dosahuje dlhý dosah 2606 mm podporený opakovateľnosťou ±0,06 mm. Model M-710𝑖C/45M, ktorý nahrádza predchádzajúci model M-710𝑖D/50M, ponúka o 5 kg väčšiu Nosnosť (50 kg oproti 45 kg). Ďalšou novinkou je zavedenie zakrivenej osi J2, ktorá používateľom poskytuje pozoruhodnú prevádzkovú efektivitu. Súčasťou najmodernejšieho dizajnu robota je zakrivené rameno J2, ktoré minimalizuje akékoľvek zasahovanie do obrobkov alebo prípravkov, keď dosiahne hlboké boxy, čím zabezpečuje plynulejšiu a bezpečnejšiu prevádzkovú dynamiku.
Extrémne štíhly robot M-710𝑖D/50M si zachováva mnohé osvedčené koncepcie robota M-710, ako je napríklad najlepší pomer hmotnosti a nosnosti na trhu, ktorý vyvažuje efektívnosť a výkon. Vylepšený o zvýšenú nosnosť a vyššie rýchlosti osí, používatelia tiež profitujú z plne uzavretej konštrukcie s krytím IP54, ktorá je podľa názoru používateľov jedinečná na trhu ako štandardná ponuka. Rameno robota a zápästie majú dokonca stupeň krytia IP67. Tento dizajn ponúka robustnú ochranu proti vniknutiu vody a prachu, pričom chráni citlivé komponenty, ako sú motory, snímače a drôty, čím zvyšuje odolnosť a spoľahlivosť. Rameno M-710𝑖D/50M, ktoré je nenáročné na údržbu, tiež plne integruje služby, ako sú vstupno-výstupné signály a prívod vzduchu.
Vďaka tomuto dizajnu je M-710𝑖D/50M všestrannou a spoľahlivou voľbou pre mnoho rôznych priemyselných aplikácií vrátane tých, ktoré sú mokré, prašné alebo znečistené. Vertikálne trhy, ktoré z toho budú profitovať, zahŕňajú automobilový, letecký, elektronický, farmaceutický, potravinársky a zdravotnícky priemysel, ako aj všeobecné strojárstvo, výrobu, odlievanie a lisovanie.
Spoločnosť FANUC tiež uvádza na trh model M-710𝑖D/70, ktorý nahrádza modely M-710𝑖C/50 a M-710𝑖C/70. Tento nový model spája vysokú pracovnú rýchlosť predchádzajúceho modelu s nosnosťou 50 kg so zdvíhacími schopnosťami robota s nosnosťou 70 kg.
Viacúčelový priemyselný robot M-710𝑖D/70, ktorý opäť ponúka šesť riadených osí, dosahuje maximálny dosah 2104 mm. Ponúka všetky rovnaké možnosti, funkcie a vylepšenia ako M-710𝑖D/50M vrátane ochrany pred vplyvmi prostredia IP67 na zápästí a ramene J3. Ponúka tiež pôsobivú opakovateľnosť ±0,03 mm.
Konečne, absencia singularít znamená, že M-710𝑖D/70 aj M-710𝑖D/50M sa môžu používať ako paletizačné roboty bez potreby ďalšieho hardvéru. Iba pridaním voliteľného paletizačného režimu možno roboty prevádzkovať ako 5-osové paletizačné roboty.
Nové roboty radu M-710𝑖D maximalizujú flexibilitu vďaka svojej vhodnosti na montáž v akejkoľvek polohe: na podlahe, na stene alebo hore nohami.