Zdvihnite viac, naskladajte vyššie s novým paletizačným robotom FANUC Heavy Load
Robot FANUC M-410/800F-32C je robot novej generácie so schopnosťou bez námahy vykonávať paletizáciu ťažkých nosností s hmotnosťou až 800 kg. Tento robustný a rýchly robot dokáže zdvihnúť viac a stohovať vyššie, aby optimalizoval operácie paletizácie na konci linky, pričom ho zdatne podporuje nový riadiaci systém robota FANUC R-50𝑖A s množstvom inteligentných funkcií a pokročilou kybernetickou bezpečnosťou. Nový paletizačný robot FANUC M-410/800F-32C s pôsobivou nosnosťou 800 kg ponúka výrazný nárast oproti 700 kg nosnosti modelu predchádzajúcej generácie, ktorých sú v prevádzke stovky v celej Európe. Vývoj odráža osvedčenú schopnosť spoločnosti FANUC plniť vyvíjajúce sa požiadavky trhu. Tento nový paletizačný robot je nákladovo efektívnou, priestorovo úspornou a flexibilnou alternatívou k štandardným, konvenčným riešeniam pre paletizáciu po vrstvách, ktoré sú v súčasnosti na trhu.
Paul Ribus, vedúci oddelenia koordinácie predaja robotov spoločnosti FANUC Europe, hovorí: "Extrémne tuhý dizajn robota M-410/800F-32C, ktorý je naším najväčším paletizačným robotom, podporuje aj mierne zvýšenie dosahu na 3,2 metra. Spolu s užitočnou nosnosťou 800 kg to poskytuje možnosť ukladať ťažké náklady vyššie aj širšie. V skutočnosti môžu teraz používatelia dosiahnuť výšku stohovania presahujúcu 3 metre. Náš nový robot tiež umožňuje väčšiu flexibilitu pri dizajne chápadiel. Optimalizácia výziev paletizácie si často vyžaduje použitie komplexných, multifunkčných chápadiel, z ktorých mnohé sú poháňané servopohonom [a ťažké]. Zvýšená Nosnosť nášho robota M-410/800F-32C pomáha splniť tieto požiadavky."
Pohľadom na novú éru výkonných zariadení paletizačnému robotu FANUC M-410/800F-32C nechýba nič v rýchlosti ani vo výkone pohybu. Vysokú priepustnosť v aplikáciách paletizácie a nakladania/vykladania zabezpečujú rýchle časy cyklov a kompaktný dizajn. Tento podlahový robot má Footprint menšie ako 900 x 800 mm a je vybavený kompaktnou základňou, ktorá umožňuje inštaláciu v priestoroch s nízkou výškou stropu. Výsledkom je lepšia flexibilita pre konštruktérov liniek a systémových integrátorov.
Užívatelia môžu zabezpečiť vysokú efektivitu pri úlohách paletizácie vďaka pokročilej 4-osovej kinematike robota, zatiaľ čo optimálny výkon pohybu prichádza vďaka najmodernejšej technológii servopohonov. Tak ako všetky modely z radu paletizačných robotov FANUC, aj čistý dizajn robota M-410/800F-32C znižuje možnosť akéhokoľvek periférneho rušenia. Kľúčom k tejto koncepcii je inteligentné vedenie káblov, kde káble a pneumatické rúrky môžu byť vedené cez duté zápästie robota, čo je dizajn, ktorý slúži aj na predĺženie životnosti káblov.
Dalším prínosom pre používateľov aj inštalatérov je nový riadiaci systém robota FANUC R-50𝑖A, ktorý ponúka inteligentné funkcie, plnú integráciu s technológiou vizuálnej detekcie FANUC 𝑖RVision 2D/3D a pokročilú kybernetickú bezpečnosť. Z výskumu spoločnosti vyplýva, že ide skutočne o prvý robotický ovládač na svete, ktorý získal certifikáciu tretej strany pre medzinárodnú kybernetickú bezpečnosť v súlade s normami IEC62443-4-1 a 4-2. S R-50𝑖A je možné maximalizovať výkon robota, skrátiť čas inštalácie, zlepšiť jednoduchosť používania a minimalizovať spotrebu energie prostredníctvom mnohých opatrení na úsporu energie.
Zvýšenie užívateľského komfortu predstavuje zavedenie nového ľahkého prívesku FANUC Teach Pendant s plne dotykovým ovládacím panelom. Nový Teach Pendant, ktorý je považovaný za najľahší vo svojej triede s hmotnosťou len 750 g, zlepšuje používateľský komfort tým, že urýchľuje a uľahčuje programovanie. Táto technológia tiež poskytuje väčšiu flexibilitu pri dizajne rozhrania HMI na samotnom Teach Pendant-e.
Ďalšie zlepšuje paletizačné operácie voliteľný softvér FANUC PalletTool 3, ktorý umožňuje operátorom vytvárať a upravovať jednotkové zaťaženia z tabletu FANUC Teach Pendant priamo na pracovisku. Používatelia jednoducho zadajú rozmery výrobku a softvér poskytne zoznam možných vzorov paliet, ako aj priestorovú efektívnosť každého vzoru.