Nový robot FANUC s vysokovou nosnosťou a dlhým dosahom uľahčuje prácu v náročných aplikáciách
FANUC rozširuje svoj rad vysokovýkonných priemyselných robotov M-1000 s veľkou nosnosťou o model M-1000/550F-46A s mimoriadne dlhým dosahom. Tento veľký šesťosový robot s kĺbovým ramenom, ktorý je okrem iného navrhnutý pre potreby automobilového "giga odlievania", má užitočnú nosnosť 550 kg a pôsobivý dosah 4,6 m. Poskytuje tiež najlepšie rýchlosti vo svojej triede pre robot s takýmto dosahom.
Rastúci počet výrobcov automobilov formuje veľké, jednodielne hliníkové konštrukcie karosérie pomocou procesu známeho pod spoločným názvom giga odlievanie alebo mega odlievanie. Giga odlievanie, podobne ako mnohé úlohy v oblasti ťažkého strojárstva, čoraz viac zahŕňa manipuláciu s veľkými obrobkami. Tento trend podnecuje dopyt po robotoch s vysokou nosnosťou, dlhým dosahom a silným zápästím. Každá aplikácia, ktorá si vyžaduje napríklad vyťahovanie ťažkého alebo veľkého obrobku z hĺbky stroja alebo lisu, bude mať prospech z robota s vysokou nosnosťou a mimoriadne dlhým dosahom.
Dlhý dosah a vysoká nosnosť znamená, že je nevyhnutné aj mimoriadne silné zápästie, a to nielen pri ťažkých súčiastkach, ale aj pri manipulácii s veľkými obrobkami, ktorých ťažisko je ďaleko od miesta uchopenia. Robustne navrhnuté zápästie s krytím IP67 nového modelu M-1000/550F-46A dopĺňa dizajn tela robota s vysokou tuhosťou, pričom rameno J2 je podopreté z oboch strán.
Nový robot M-1000/550F-46A od spoločnosti FANUC sa vyznačuje dizajnom sériového prepojenia, ktorý je spoločný pre rad M-1000. Sériové prepojenie znamená, že nedochádza k interferencii hlavného ramena J3 s ramenom J2 z dôvodu absencie podporného mechanizmu prítomného v konfigurácii paralelného prepojenia typickej pre roboty s veľkým zaťažením. Dizajn so sériovým prepojením tak poskytuje oveľa širší rozsah pohybu a väčšiu všestrannosť pri menších nárokoch na podlahovú plochu. Robot tak môže dosiahnuť z jednej strany na opačnú stranu bez toho, aby musel vykonať 180° pohyb osi J1, čo prináša rýchlejšie časy cyklov. Ďalšie využitie všestranného robota M-1000/550F-46A v automobilovom priemysle zahŕňa manipuláciu s batériovými jednotkami, pričom tento viacúčelový robot môže vykonávať aj širokú škálu aplikácií manipulácie s veľkou nosnosťou a dlhým dosahom v iných priemyselných odvetviach. Robot M-1000/550F-46A štandardne využíva nový riadiaci systém robota FANUC R-50𝑖série A, ktorý zavádza množstvo inteligentných funkcií na podporu iniciatív inteligentnej továrne.
FANUC predstaví model M-1000/550F-46A na nadchádzajúcej výstave EMO 2025 v Hannoveri, ktorá sa uskutoční 22. - 26. septembra. V stánku D30 v hale 6 návštevníci na vlastné oči uvidia, ako nový Manipulačný robot manipuluje s automobilovým giga-odlievaným dielom podvozku.