S cieľom uspokojiť rastúci dopyt trhu po aplikáciách v potravinárstve a čistých priestoroch spoločnosť FANUC uvádza na trh vysokošpecifikovaný LR Mate/10-11A Food/Clean, kompaktný, ale výkonný priemyselný robot s funkciami, ktoré zvyšujú hodnotu týchto výziev. Za osobitnú zmienku stojí vhodnosť robota pre čisté priestory triedy ISO 4 a jeho použitie mazania potravinárskej kvality, ktoré spĺňa požiadavky na potravinárske prostredie. Zhoda s normou ISO triedy 4 pre čisté priestory znamená, že robot je ideálny na použitie vo vysoko kontrolovanom prostredí v odvetviach, ako sú zdravotnícke zariadenia, farmaceutický priemysel, biotechnológie, polovodiče, elektronika, optika a laser. Pre potravinársky priemysel ponúka tento odolný priemyselný robot hygienický dizajn. Jeho potravinársky tuk spĺňa prísne predpisy a normy, čím minimalizuje riziko kontaminácie v prípade náhodného kontaktu s potravinami, napomáha verejnej bezpečnosti a predchádza nákladnému sťahovaniu výrobkov z trhu. Robot odoláva náročným a častým umývacím postupom. Celé jeho telo, horné rameno a zápästie nesú stupeň krytia IP67, pričom medzi ďalšie dizajnové atribúty patrí príruba z nehrdzavejúcej ocele, antikorové skrutky a špeciálny biely epoxidový náter, ktorý je odolný voči korózii. Pri týchto dôležitých vlastnostiach je LR Mate/10-11A Food/Clean optimalizovaný na vysokorýchlostnú prevádzku. Rýchlosti až 340°/s v osi J3 (horné rameno) a 800°/s v osi J6 (rotácia zápästia) robia z robota rýchly výkon v porovnaní s ostatnými robotmi, ktoré ponúkajú dosah (1101 mm). Pri univerzálnej možnosti montáže (podlaha, uhol, hore nohami) je ďalšou výhodou elegantný a štíhly dizajn, ktorý šetrí miesto. Elektrický zväzok je úplne integrovaný do ramena, aby sa minimalizovalo rušenie periférnych zariadení a umožnila sa konštrukcia menších automatizovaných buniek. Tento dizajn podporuje aj jednoduchšie čistenie a údržbu, ktoré sú podporené známou celoživotnou dostupnosťou náhradných dielov FANUC. Plne integrované elektromagnetické ventily na otváranie a zatváranie chápadla znamenajú, že integrátor systému nepotrebuje žiadnu dodatočnú inštaláciu, čo šetrí čas a podporuje prevádzku typu plug and play. Jednoduché na pripojenie robota k štandardnému jednofázovému zdroju elektrickej energie a zdroju stlačeného vzduchu umožňuje používateľom začať s ovládaním prostredníctvom FANUC Teach Pendant.
"LR Mate/10-11A Food/Clean s nosnosťou 10 kg vypĺňa medzeru medzi našou malou verziou s nosnosťou 7 kg a väčšími modelmi s nosnosťou od 25 kg," vysvetľuje Paul Ribus, vedúci oddelenia koordinácie predaja spoločnosti FANUC Europe. Je to stroj s vysokým výkonom s malou podlahovou stopou, vďaka čomu je ideálny napríklad pre čisté priestory. Okrem toho je náš nový robot ideálny do budov s nízkou výškou stropu, pričom je voliteľne k dispozícii režim s vysokou nosnosťou 13 kg - so zníženým dosahom. Okrem toho robot poskytuje presnosť videnia, čo zabezpečuje jeho vhodnosť napríklad na vysokorýchlostné úlohy vyberania a umiestňovania založené na videní.