Skip to main content
publicate 30.09.2026

Reducerea efortului de întreținere și creșterea productivității: FANUC lansează noua serie R-2000/E

FANUC Europe lansează noua generație a seriei sale de roboți industriali R-2000, concepută pentru a ajuta producătorii să-și îmbunătățească eficiența, să reducă cerințele de întreținere și să diminueze costul total de proprietate.
Increase productivity and reduce maintenance with the FANUC R-2000/E Series. High-payload industrial robots with lower TCO, greater flexibility and advanced automation capabilities.

FANUC Europe a lansat noua serie R-2000/E, o generație complet reproiectată a unuia dintre cei mai utilizați roboți industriali ai săi. Dezvoltată pentru a veni în sprijinul producătorilor care se confruntă cu costuri operaționale în creștere, deficit de forță de muncă și cerințe de producție tot mai mari, noua serie oferă performanțe superioare, combinate cu costuri totale de deținere mai reduse.

Dezvoltată în strânsă concordanță cu cerințele clienților, seria R-2000/E permite amenajări de producție mai compacte, ajutând producătorii să reducă spațiul necesar pe podea, în timp ce manipulează sarcini utile mai mari. Această combinație oferă o flexibilitate sporită la planificarea mediilor de producție.

Seria R-2000/E oferă viteze de funcționare cu până la 20 % mai mari și timpi de ciclu cu 10 % mai scurți în comparație cu modelele anterioare, contribuind la creșterea productivității într-o gamă largă de aplicații. În același timp, rigiditatea și precizia îmbunătățite contribuie la o stabilitate sporită a proceselor și la o calitate constantă a produselor în medii industriale exigente.

Cu peste 350.000 de unități livrate la nivel mondial din generațiile anterioare, seria de roboți R-2000 s-a impus ca o soluție fiabilă pentru sectoare precum industria auto, industria generală și industria grea. Bazându-se pe această fundație dovedită, noua serie oferă o capacitate de încărcare utilă sporită, o rază de acțiune extinsă și o flexibilitate mai mare pentru a susține cerințele de producție în continuă evoluție.

O inovație cheie a seriei R-2000/E este designul său optimizat pentru întreținere. Noile encodere fără baterii elimină necesitatea înlocuirii periodice a bateriilor, în timp ce diagnosticarea mai rapidă contribuie la reducerea timpilor de nefuncționare. Aceste îmbunătățiri reduc efortul de întreținere și contribuie la un cost total de proprietate mai redus, în special în instalațiile de mare amploare.

Noua serie oferă, de asemenea, capacități îmbunătățite de manipulare. Cu o capacitate de încărcare a articulației încheieturii cu până la 85% mai mare și momente de inerție sporite, roboții pot gestiona componente mai mari și mai complexe, precum și unelte de capăt de braț mai avansate. Acest lucru extinde posibilitățile de aplicare, inclusiv sudarea, manipularea materialelor și alimentarea mașinilor.

Sustenabilitatea a reprezentat un aspect important în timpul dezvoltării. În comparație cu modelele anterioare, seria R-2000/E reduce consumul de energie cu până la 15% și scade emisiile de zgomot cu 25%, contribuind la crearea unor medii de producție mai eficiente și mai confortabile.

Gama de produse include opt variante de modele, printre care versiuni montate pe rack pentru instalare de sus și un nou model cu rază de acțiune extinsă, de până la 3.905 mm. Dezvoltată ca răspuns la cerințele pieței europene, această configurație este deosebit de potrivită pentru aplicații precum piesele turnate de mari dimensiuni din industria auto și manipularea componentelor turnate de mari dimensiuni sau a panourilor mari din lemn.

Toate modelele sunt echipate cu FANUC R-50𝑖, care oferă funcții avansate de securitate cibernetică în conformitate cu standardele IEC 62443. Acestea includ protocoale de comunicare securizate, autentificarea utilizatorilor și o platformă deschisă care suportă tehnologii precum Python, PLC software și integrarea ROS.

„Seria R-2000 este de mult timp o serie cheie de roboți industriali pentru automatizarea industrială, datorită fiabilității și versatilității sale”, afirmă Paul Ribus, directorul de coordonare a vânzărilor pentru Europa al FANUC. „Cu noua serie R-2000/E, producătorii pot îmbunătăți și mai mult productivitatea, reducând în același timp semnificativ efortul de întreținere și costurile de exploatare, ceea ce contribuie la o producție mai eficientă și mai rezilientă.”