Skip to main content
publicate 20.05.2026

FANUC colaborează cu Google

FANUC promovează dezvoltarea "inteligenței artificiale fizice" și prezintă un sistem robotic alimentat cu inteligență artificială dezvoltat împreună cu Gemini Enterprise, care înțelege instrucțiunile umane.
Press Release about FANUC's collaboration with Google in the field of Physical AI

FANUC promovează platformele deschise și capacitățile Physical AI pentru a accelera automatizarea prin aplicarea celor mai recente evoluții în inteligența artificială în robotică. Ca parte a acestei inițiative, FANUC a anunțat îmbunătățirea sistemului său de roboți cu inteligență artificială fizică prin intermediul unei colaborări strategice cu Google, valorificând tehnologiile de ultimă oră ale Google.

"Inteligența artificială fizică" - integrarea inteligenței cognitive cu acțiunea fizică - a atras atenția la nivel mondial datorită progreselor recente în domeniul inteligenței artificiale, în special al modelelor de limbaj mari (LLM). Aceasta include roboți care își percep mediul prin intermediul senzorilor și pot lua decizii autonome și executa sarcini în consecință. Aceasta reprezintă o aplicație de vârf a inteligenței artificiale fizice în acest domeniu emergent.

Roboții FANUC suportă ROS, platforma deschisă standard din industrie pentru controlul roboților, prin intermediul driverelor ROS FANUC cu sursă deschisă. Acestea oferă, de asemenea, o compatibilitate largă cu tehnologii utilizate pe scară largă, inclusiv limbajul de programare Python pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, interfețe de comunicare de mare viteză pentru controlul robotic extern și interfețe care permit operarea ușoară de la PLC-uri. Google este un contribuitor proeminent și un întreținător al ROS prin intermediul grupului său Intrinsic robotics AI.

Aceste capacități de platformă deschisă permit producătorilor să implementeze fără probleme sisteme robotice AI fizice, combinând gama extrem de fiabilă a FANUC de la roboți mici cu sarcină utilă de 3 kg la roboți mari cu sarcină utilă de 2.3 tone, inclusiv seria CRX colaborativ (cobot), cu cele mai recente tehnologii Physical AI pentru fabricile actuale.

De la lansarea sistemului Physical AI al FANUC la Expoziția internațională de roboți din decembrie anul trecut, interesul clienților a continuat să crească rapid. În urma expoziției, FANUC a livrat deja peste 1.000 de roboți pentru aplicații legate de inteligența artificială fizică, iar cererea continuă să se accelereze.

Prin noua colaborare cu Google, FANUC a dezvoltat un sistem de inteligență artificială fizică pentru roboții industriali care încorporează cele mai recente inovații din Google Cloud, inclusiv Gemini Enterprise, o inteligență artificială generativă de nivel enterprise cu securitate robustă.

La expoziția New Product Open House Show din luna mai, FANUC demonstrează un sistem de roboți cu inteligență artificială fizică de nouă generație care include inteligența artificială generativă Gemini. Demonstrația prezintă un agent AI construit cu Gemini Enterprise, care înțelege instrucțiunile umane, recunoaște obiectele și acționează autonom roboții FANUC pentru a îndeplini sarcinile atribuite. Acest lucru marchează un "sistem revoluționar de agenți alimentați cu inteligență artificială pentru roboți industriali", care permite roboților colaborativi și necollaborativi să lucreze împreună ca o singură celulă, pe baza unor instrucțiuni simple în limbaj natural.

În plus, toți roboții FANUC, inclusiv CRX, vor fi susținuți pe deplin de platforma software pentru întreprinderi de la Intrinsic, care permite utilizatorilor să construiască, să testeze și să implementeze soluții pentru roboți AI. Pe baza acestei platforme, FANUC oferă suport complet pentru controlul roboților compatibil cu mediul de dezvoltare al Intrinsic, "Flowstate". Software-ul Flowstate este interoperabil cu ROS și permite dezvoltarea rapidă și ușoară a unor soluții AI extrem de adaptabile prin valorificarea tehnologiilor platformei deschise FANUC.

FANUC participă, de asemenea, la "Gemini Robotics Trusted Tester Program" al Google DeepMind pentru a avansa cercetarea AI privind modelele robotice fundamentale pentru AI.

Vizitatorii expoziției FANUC New Product Open House Show din luna mai au ocazia să interacționeze direct cu sistemele care integrează roboții FANUC și AI-ul generativ Gemini al Google. Vizitatorii pot emite comenzi în limbaj natural și pot experimenta direct modul în care cele mai recente tehnologii de inteligență artificială fizică pot fi aplicate în medii de producție din lumea reală. FANUC invită toți participanții să asiste la cele mai recente demonstrații de inteligență artificială fizică și agenți de inteligență artificială alimentați de roboții FANUC.