Skip to main content
publicate 02.10.2026

Hitachi și FANUC colaborează pentru a promova inteligența artificială fizică în sectorul producției

Un nou parteneriat strategic combină inteligența artificială și robotica industrială pentru a sprijini o producție mai inteligentă și mai autonomă.
Image for AI webpages. Website only. Stream Motion Implementation.

Hitachi și FANUC au încheiat un parteneriat strategic pentru a accelera dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale fizice (Physical AI) în sectorul producției. Prin combinarea tehnologiilor avansate de inteligență artificială ale Hitachi cu expertiza FANUC în domeniul roboticii industriale, cele două companii își propun să ajute producătorii să-și sporească productivitatea, să-și îmbunătățească flexibilitatea operațională și să facă față provocărilor legate de forța de muncă. 

Colaborarea se concentrează pe dezvoltarea de soluții practice de IA fizică capabile să funcționeze în medii reale de producție. Spre deosebire de sistemele de IA care se bazează exclusiv pe simulări, abordarea comună permite învățarea continuă din procesele reale de fabricație, ajutând roboții să se adapteze la condiții în schimbare și la sarcini complexe de producție. 

În cadrul acestei inițiative, fabricile Grupului Hitachi vor servi drept mediu de validare în condiții reale, permițând ambelor companii să perfecționeze și să antreneze aplicațiile de IA fizică direct în hală. Cazurile de utilizare inițiale includ preluarea pieselor, manipularea componentelor cu forme variate și gestionarea schimbărilor de producție.

Parteneriatul combină tehnologiile de IA ale Hitachi, inclusiv HMAX Industry, cu roboții industriali dotați cu IA ai FANUC și cu vasta expertiză în automatizare a acesteia. Obiectivul este de a crea procese de fabricație mai autonome, menținând în același timp fiabilitatea, precizia și eficiența necesare în producția industrială.

Bazându-se pe experiența dobândită prin aceste activități de validare, Hitachi și FANUC intenționează să înceapă implementarea soluțiilor de IA fizică pentru clienți începând cu anul fiscal 2027. Companiile se așteaptă la aplicații într-o gamă largă de industrii, inclusiv în industria auto, logistică, a semiconductorilor, farmaceutică, a producției alimentare și a fabricării de materiale avansate.

FANUC and Hitachi cooperation

Comentariu al lui Toshiaki Tokunaga, președinte și director general al Hitachi, Ltd.

„Hitachi depune eforturi pentru a transforma infrastructura socială prin combinarea inteligenței artificiale (IA) cu cunoștințele de specialitate acumulate în cadrul obiectivelor de infrastructură socială. Prin acest parteneriat strategic cu FANUC, ne propunem să inovăm unitățile de producție care susțin viața oamenilor și industriile prin utilizarea IA fizice. Prin combinarea tehnologiilor avansate de robotică industrială de nivel mondial ale FANUC cu expertiza Hitachi în domeniul producției, capacitățile de inginerie a liniilor de producție și tehnologiile digitale, vom accelera implementarea IA fizice la unitățile de producție. Prin aplicarea rezultatelor obținute prin inițiativele noastre „Customer Zero” și prin oferirea clienților de sprijin integrat, de la simularea IA fizică la fața locului până la operare și îmbunătățire continuă, vom contribui la îmbunătățirea productivității și a calității în toate operațiunile de producție și la abordarea provocărilor sociale, cum ar fi deficitul de forță de muncă.” 
 

Declarația lui Kenji Yamaguchi, președinte și director general al FANUC Corporation

„Progresele recente în domeniul tehnologiilor de inteligență artificială (IA) au extins utilizarea acestora nu numai în rândul companiilor, ci și în rândul consumatorilor. În prezent, implementarea practică a IA fizice — în cadrul căreia IA percepe, raționează și acționează în lumea fizică prin intermediul roboților și al mașinilor — devine o realitate în diverse sectoare industriale. Acest parteneriat strategic va accelera implementarea IA fizice prin combinarea tehnologiilor avansate de IA ale Hitachi cu produsele extrem de fiabile ale FANUC, tehnologiile sofisticate de control, expertiza în IA și vasta experiență în robotică.”

„Prin poziționarea unităților de producție ale Hitachi ca «Client Zero», vom intensifica dezvoltarea și implementarea de soluții practice de IA fizică care pot funcționa în mod fiabil în medii reale de producție. Considerăm că acest demers va deschide calea către automatizarea multor procese de producție cu care se confruntă astăzi producătorii din întreaga lume.”

„Împreună cu Hitachi, vom extinde și mai mult domeniul de aplicare al IA fizice și vom contribui la rezolvarea provocărilor sociale urgente, inclusiv a deficitului de forță de muncă și a transferului de competențe și expertiză de la lucrătorii experimentați către generațiile viitoare.”

Susținerea viitorului producției inteligente

Pe măsură ce producătorii se confruntă în continuare cu lipsa forței de muncă, cu o complexitate tot mai mare a producției și cu nevoia unei flexibilități sporite, „Physical AI” are potențialul de a permite operațiuni industriale mai autonome. Prin combinarea inteligenței artificiale, a roboticii și a expertizei în domeniul producției, Hitachi și FANUC își propun să accelereze adoptarea practică a acestor tehnologii și să susțină următoarea generație de medii de producție inteligente.