Skip to main content
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

Paint Mate 200𝑖A/5L

Paint Mate 200𝑖A/5L este un robot de vopsire versatil, compact, cu o capacitate de încărcare de 5 kg. Ideal pentru aplicații de vopsire, operațiuni de asamblare și manipulare în medii periculoase.
Sarcina utilă robot
5 kg
Raza de acțiune robot
892 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for

Aprobare ATEX

Funcționați în siguranță în medii periculoase desemnate anterior ca fiind Zona 1 cu un robot de vopsire complet conform ATEX, care îndeplinește standardele categoriei 2 și ale grupului IIG.
Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Spațiu de lucru mărit

Optimizați raza de acțiune și eficiența cu o anvergură extinsă de până la 892 mm și o sarcină utilă standard de 5 kg.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Pentru a profita la maximum chiar și de cele mai mici cabine de vopsit, acest robotic vine cu opțiuni de montare pe podea, inversat, în unghi și pe perete pentru o versatilitate sporită.
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

Declanșarea pistolului

Alegeți una sau patru electrovalve pneumatice cu trei căi situate în cavitatea de purjare pentru capacitatea de declanșare a pistolului.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară a echipamentelor

Adăugați flexibilitate aplicațiilor dvs. de vopsire și acoperire și beneficiați de o gamă largă de caracteristici și echipamente ușor de integrat.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
5 kg
Raza de acțiune robot
892 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul decizional și maximizând utilizarea produselor FANUC.


 

Descoperiți seria de produse

FANUC paint robots

Seria de vopsele

Standardul industriei în automatizarea vopsitoriei de mai bine de 40 de ani. Explorați seria noastră de vopsire acum.

Inspirați-vă