P-50𝑖B/10L
Share
P-50𝑖B/10L este un robot ultra-compact, pe șase axe, care asigură vopsirea fiabilă, de înaltă precizie, pentru o gamă largă de aplicații. Întinderea sa mare și suprafața de lucru mare permit manipularea cu ușurință chiar și a pieselor de dimensiuni mari, în timp ce liniile de vopsire interne și designul cu articulație tubulară asigură o funcționare curată, minimizând contaminarea și simplificând curățarea. Vitezele ridicate ale axelor asigură timpi optimi de ciclu și eficiența procesului.
Versatilitatea P-50𝑖B/10L se extinde și la opțiunile sale de montare - podea, tavan sau perete - pentru o integrare perfectă în spațiul dvs. de lucru. Acest design compact reduce semnificativ dimensiunea cabinei, rezultând un consum redus de aer și energie.
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1800 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Vopsirea
Oferiți precizie și consecvență de neegalat în aplicațiile de vopsire robotică, menținând o mână sigură și o viteză constantă pentru a asigura o acoperire uniformă cu fiecare lovitură și pulverizare. Îmbunătățiți eficiența și reduceți timpii de execuție cu sisteme robotice capabile să funcționeze continuu, fără oboseală. Utilizați o soluție de vopsire robotică rentabilă, sigură și flexibilă pentru o varietate de sarcini.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.