P-350𝑖A/45
Share
Robotul de vopsire P-350𝑖A este proiectat pentru o precizie maximă într-o gamă largă de aplicații de vopsire și distribuire și este prevăzut cu numeroase caracteristici care permit un randament ridicat, o calitate optimă și costuri de operare reduse. Proiectat pentru a fi flexibil, P-350𝑖A/45 este un robot de vopsire cu sarcină utilă mare, cu o capacitate de articulație de 45 kg.
Sarcina utilă robot
45 kg
Raza de acțiune robot
2606 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Vopsirea
Oferiți precizie și consecvență de neegalat în aplicațiile de vopsire robotică, menținând o mână sigură și o viteză constantă pentru a asigura o acoperire uniformă cu fiecare lovitură și pulverizare. Îmbunătățiți eficiența și reduceți timpii de execuție cu sisteme robotice capabile să funcționeze continuu, fără oboseală. Utilizați o soluție de vopsire robotică rentabilă, sigură și flexibilă pentru o varietate de sarcini.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.