P-1000𝑖A
Share
P-1000𝑖A este un robot unic de vopsire cu șapte axe integrate. Brațul său poziționat optim se califică pentru o varietate de programe de vopsire interioară și exterioară. Lungimea echilibrată a brațului asigură o rază de acțiune excelentă atât în apropiere, cât și în depărtare, iar în combinație cu sarcina sa utilă, robotul suportă o gamă largă de atomizoare rotative și pistoale de pulverizare.
Sarcina utilă robot
15 kg
Raza de acțiune robot
2896 mm
Axe
7
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Vopsirea
Oferiți precizie și consecvență de neegalat în aplicațiile de vopsire robotică, menținând o mână sigură și o viteză constantă pentru a asigura o acoperire uniformă cu fiecare lovitură și pulverizare. Îmbunătățiți eficiența și reduceți timpii de execuție cu sisteme robotice capabile să funcționeze continuu, fără oboseală. Utilizați o soluție de vopsire robotică rentabilă, sigură și flexibilă pentru o varietate de sarcini.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.