Skip to main content
The FANUC M-410iB/700 is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/700

M-410𝑖B/700, un paletizator puternic cu articulație tubulară, proiectat pentru performanțe excepționale în operațiunile dvs. de paletizare și încărcare/descărcare. Acest robot remarcabil iese în evidență în gama sa cu o capacitate excepțională de sarcină utilă de până la 700 kg, ceea ce îl face ideal pentru manipularea cu ușurință și precizie a articolelor grele și voluminoase. M-410𝑖B/700 este echipat cu o articulație tubulară, o caracteristică concepută pentru a minimiza riscul de încâlcire a cablurilor. Acest lucru nu numai că crește eficiența operațională, dar reduce semnificativ și cerințele de întreținere, asigurând un flux de lucru mai lin și neîntrerupt. Designul său este special conceput pentru a crește randamentul în aplicațiile de paletizare și încărcare/descărcare, ceea ce îl face un avantaj valoros pentru companiile care doresc să crească productivitatea și eficiența operațională.
Sarcina utilă robot
700 kg
Raza de acțiune robot
3143 mm
Axe
4
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Cea mai mare capacitate de manipulare din serie

Alegerea ideală pentru paletizare mare și grea la capătul liniei, de ex. pentru paleți cu o greutate de până la 700 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Producție puternică

Creșteți randamentul în aplicațiile de paletizare și încărcare/descărcare cu un design compact, dinamic și timpi de ciclu rapizi.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate mare

Creșteți flexibilitatea și suprafața de lucru prin montarea robotului pe un piedestal. Pentru a economisi spațiu pe podea, controlerul robotului poate fi chiar adăpostit în cadrul piedestalului.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Viteză maximă pentru încărcături utile grele

Alegerea ideală pentru manipularea cleștilor mari și a încărcăturilor grele la viteză maximă, datorită cuplului ridicat și inerției articulației.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Spațiu de lucru vertical mare

Maximizați eficiența paletizării și gestionați o gamă mai largă de înălțimi și configurații ale paleților pentru o utilizare mai eficientă a spațiului de depozitare.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Integrare ușoară a dispozitivului de prindere servoacționat

Integrați cu ușurință o mână servo cu robotul datorită articulației goale. Amplificatorul servo cu 6 axe poate controla mâna servo ca a cincea axă suplimentară.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
700 kg
Raza de acțiune robot
3143 mm
Axe
4
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

FBL success story featuring handling of kegs.

Seria M-410

Specialistul în paletizare robotică de final de linie pentru sarcini grele. Explorați acum seria noastră M-410!

Inspirați-vă