Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.

LR Mate 200𝑖D/7WP Wash

LR Mate 200𝑖D/7WP, un robot cu 6 axe, este proiectat de experți pentru performanțe optime în medii umede și aplicații de spălare la presiune ridicată. Designul său permite integrarea ușoară în spații și utilaje restrânse, sporindu-i utilitatea. Pentru o protecție sporită, acest model oferă upgrade-uri opționale precum IP69K sau o opțiune de robot purjabil, asigurând robustețe și longevitate în condiții solicitante.
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
717 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Versiune rezistentă la spălare

Alegerea dvs. ideală pentru utilizarea în medii umede și aplicații de spălare la presiune ridicată. O protecție și mai bună este disponibilă cu protecția opțională IP69K sau cu un robot purjabil.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Reduceți timpii de ciclu și beneficiați de modele de celule mai flexibile, permițând mai multor roboți să lucreze în imediata apropiere cu ajutorul capacității inteligente de răsucire.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Simplificați integrarea și reduceți costurile datorită 6DI/6DO pe conectorul de axe J3 pentru a suporta dispozitive de prindere la bord, precum și electrovalve duble x 2 integrate și linii de aer ca standard.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate pentru orice situație

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu cu montarea pe tavan sau în unghi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
717 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Seria LR Mate

Ușoare și compacte. Lucrurile mari vin în pachete mici. Explorați acum seria noastră LR Mate!

Inspirați-vă