Image of FANUC CNC 31i-Model B5 Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. CNC with support for simultaneous 5-axis control.

31𝑖-B5 Plus

Mașina noastră CNC 31𝑖-B5 Plus este proiectată special pentru operațiuni îmbunătățite pe 5 axe, oferind o precizie superioară și capacități de prelucrare complexe. Acest sistem de control avansat reduce semnificativ timpii de ciclu, sporind productivitatea și eficiența în aplicații solicitante. Designul său robust și caracteristicile puternice asigură performanțe optime pentru sarcini de prelucrare cu mai multe axe și de mare viteză.
Număr maxim de axe controlate / pe traiectorie
34/16
Număr maxim de axe ale axului total / pe traiectorie
8/4
Număr maxim de traiectorii controlate
6

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

5 axe de control simultane

Această mașină oferă până la cinci axe de control simultan, permițând o prelucrare de mare viteză, precisă și de înaltă calitate a formelor complexe, ideală pentru centrele avansate de prelucrare cu 5 axe.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Acuratețe îmbunătățită

Experimentați performanțe de nivel superior cu sistemul nostru CNC modernizat, echipat acum cu mașină CNC cu 5 axe simultane. Acest lucru vă oferă cele mai înalte performanțe și eficiență în producție.
text

Stăpânirea preciziei

Experimentați un control și o precizie de neegalat cu sistemul nostru de ultimă generație, care dispune de un total de 34 de axe de control. Cu o gamă impresionantă de 26 de axe de avans completate de opt fusuri robuste.
Icon for Path. SVG

Control fiabil al căii

Experimentați o precizie de neegalat cu unitatea noastră CNC de ultimă generație - care orchestrează magistral până la șase trasee independente cu o sincronizare fără efort pentru sarcini de prelucrare complexe.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Control axe
Număr maxim de axe controlate / pe traiectorie
34/16
Număr maxim de axe de avans / pe traiectorie
26/12
Număr maxim de axe ale axului total / pe traiectorie
8/4
Număr maxim de axe controlate simultan pe traiectorie
5
Număr maxim de traiectorii controlate
6
Tip de instalare
Versiune LCD
Da
Versiune autonomă
Da
Unități de operare
Panou LCD
Da
Panou LCD pentru iHMI
Da
Front-end PC
Da
Front-end PC iHMI
Da
Sisteme tactile
Da
Unitate de control portabilă
Da
Panou operator mașină
Da
Funcții PMC
Număr maxim de I/O
4096
Număr maxim de I/O-Link
2
Număr maxim de canale PMC
5
Număr maxim de pași
300000
Funcție bloc
Da
Funcții CNC
Verificare interferențe 3D
Da
Dual Check Safety
Da
Control inteligent al mașinii
Da
Program Restart
Da
Repornire rapidă program
Da
Interpolare nano
Da
Netezire nano
Da
Tehnologie de finisare a suprafețelor
Da
Previzualizare avansată AI
Da
Control contur AI
Da
Macro Executor
Da
C-Executor
Da
FANUC Imagine
Da
FOCAS
Da
Compensare erori
Compensare erori
Da
Compensare eroare volumetrică
Da
Funcție 5 axe
Plan de lucru înclinat
Da
Controlul punctului central al sculei
Da
Tool functions
Funcții scule
Da
Sistem de gestionare a sculelor
Da
Compensare scule 3D
Da
Tehnologii
Frezare
Da
Rotire
Da
Rectificare
Da
Tăiere cu angrenaje
Da
5 axe
Da
3+2 axe
Da
Lemn
Da
Marmură
Da
Găurire
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul decizional și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Pentru personalizare

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Stimulați-vă operațiunile CNC! Conectați-vă cu ușurință la mașina dumneavoastră CNC prin Ethernet sau fibră optică. Personalizați funcțiile, modificați programele macro și bucurați-vă de acces intuitiv la instrumentele CNC avansate.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizarea ecranului - FANUC PICTURE

Personalizați fără probleme interfața operatorului și ecranele HMI pentru sarcini complexe. Personalizarea de neegalat, interfețele îmbunătățite, funcționarea fără probleme și panourile de control personalizate asigură o experiență de top pentru utilizator.
Image of CNC screen. Startup tool

Instrumente de configurare - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool,...

Îmbunătățiți eficiența operațiunilor dvs. industriale cu instrumentele noastre. Simplificați programarea, personalizați sistemele și realizați setări eficiente și precise pentru o productivitate sporită.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Stimulați automatizarea cu ajutorul tehnologiei servo de ultimă generație. Experimentați precizia, integrarea fără probleme și performanța optimă. Durabile, eficiente din punct de vedere energetic, cu
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selectați cu ușurință motoarele și amplificatoarele folosind FANUC Servo Sizer. Introduceți specificațiile și condițiile de funcționare pentru recomandări optime de motoare și amplificatoare. Gratuit și ușor de utilizat.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensarea transferului termic AI

Experimentați precizie și eficiență de neegalat în utilajele industriale. Soluția noastră minimizează transferul termic, asigurând o precizie constantă, timpi morți reduși și o productivitate mai mare.

Descoperiți seria de produse

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Seria Plus

Proiectate pentru a răspunde cerințelor producției moderne, aceste centrale oferă o tehnologie de control de neegalat, funcționalitate personalizabilă și conectivitate fără întreruperi. Explorați acum seria noastră 30𝑖 / 31𝑖 / 32𝑖-MODEL B Plus!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 se bazează pe calitatea înaltă a echipamentelor și serviciilor FANUC

Când vine vorba de automatizarea unei fabrici, fiabilitatea sistemelor este la fel de importantă ca eficiența acestora. Un serviciu excelent de întreținere și reparații poate face toată diferența.