/
R-50𝑖A Mate-Cabinet
R-50𝑖A Mate-Cabinet
Share
Puternic și autonom, cabinetul Mate R-50iA Mate este alegerea ideală pentru roboții mai mici și a fost proiectat special pentru roboții cu sarcină utilă mică și medie. Acesta este stivuibil pentru celule multi-robot.
Dimensiuni: 470 x 400 x 322 mm sau 470 x 400 x 402
- Principalele beneficii
- Serie
- Programare
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Economisiți spațiu pe podea
Proiectat pentru scalabilitate, controlerul Mate Cabinet poate fi stivuit pentru instalații multi-robot, în timp ce forma sa compactă asigură integrarea ușoară în celule robotice unice.
Îmbunătățiri ale vederii încorporate
Experimentați o calitate superioară a imaginii cu designul complet nou al camerei, cu o rezoluție de 5 milioane de pixeli, oferind o îmbunătățire de 4 ori a rezoluției camerei 2D.
Performanță puternică
Bucurați-vă de o ieșire îmbunătățită a semnalului și de urmărirea senzorului pentru o performanță mai precisă și mai fiabilă.
Economii de energie
Contribuiți la conservarea energiei și la sustenabilitate prin utilizarea noului ECO-MODE.
Securitate cibernetică sporită
Protejați-vă schimbul de date cu apărare pe mai multe niveluri și noi caracteristici de securitate suplimentare.
Funcții de dezvoltare bogate
Simplificați și accelerați dezvoltarea cu Python, un limbaj de programare modern și utilizat pe scară largă.
Maximizați eficiența
Utilizați Software PLC, eliminând nevoia de hardware și programare suplimentare cu instrumente standard și suport pentru limbajul PLC modern.
Serie
Faceți cunoștință cu familia de controlere R-50𝑖A
Un controler de înaltă performanță proiectat pentru o productivitate mai inteligentă. Aflați mai multe despre controlerul robotului FANUC.
Programare
Alegerile dvs. pentru o programare ușoară
Teach Pendant ușor
Experimentați cel mai ușor Teach Pendant din clasa sa, cântărind doar 750 g. Proiectat cu ergonomie modernă, Teach Pendant ușor asigură confort în timpul utilizării prelungite. Dimensiunea sa compa...
Tabletă Teach Pendant
Tableta FANUC Teach Pendant (TP) oferă clienților o modalitate rapidă și ușoară de a programa gama noastră extinsă de roboți industriali standard. Acesta are aceleași caracteristici ușor de utiliza...