Programação de robôs em Python para controladores FANUC
Simplifique a integração da IA com a execução nativa em Python
O Python tornou-se uma das principais linguagens para o desenvolvimento de aplicações de IA e aprendizagem automática. Os controladores de robôs da FANUC podem agora executar programas em Python diretamente, eliminando a necessidade de um PC externo e criando uma ligação mais direta entre as aplicações de IA e o controlo do robô.
Ao executar o Python nativamente no controlador, os fabricantes podem reduzir a complexidade do sistema, agilizar a integração e simplificar a implementação de soluções de automação inteligente. Os programadores beneficiam de um ambiente de programação familiar, ao mesmo tempo que obtêm acesso direto às funcionalidades do robô.
Quer se trate de desenvolver sistemas de inspeção baseados em IA, analisar dados de produção ou criar aplicações de automação personalizadas, o Python proporciona uma base flexível para a inovação e a automação inteligente.
Vantagens da programação de robôs em Python
Simplificar a integração da IA
Tire partido do ecossistema Python
Acelerar os ciclos de desenvolvimento
Transformar dados em informações úteis
Trabalhar num ambiente de desenvolvimento familiar
Executar Python no controlador R-50𝑖A
A linguagem de programação Python, popular a nível mundial, pode agora ser executada diretamente no controlador R-50𝑖. Este sistema de controlo de robôs permite a integração perfeita de um vasto leque de bibliotecas de código aberto, tais como as destinadas ao processamento estatístico, à análise de dados e ao processamento de imagens, no controlo do robô. O ambiente de desenvolvimento suporta o VS Code (Visual Studio Code), permitindo o desenvolvimento eficiente de programas com funcionalidades avançadas de depuração remota, tais como execução passo a passo, pontos de paragem e visualização de variáveis.
Fácil de utilizar com bibliotecas específicas
A FANUC disponibiliza bibliotecas Python específicas para simplificar o controlo dos robôs. Através destas bibliotecas, os programadores podem aceder de forma intuitiva a vários dados do robô a partir do Python, tais como E/S (entrada/saída de sinais) e valores de registo (configurações de variáveis). Além disso, ao combinar a «Remote Motion Interface» opcional, é possível comandar os robôs para que se movimentem diretamente a partir do Python. Os programas Python criados desta forma também podem ser chamados a partir de programas TP convencionais, permitindo uma integração perfeita dos robôs da FANUC com as tecnologias mais recentes.
Programação em Python no controlador R-50𝑖
Saiba como tirar partido da programação em Python no controlador FANUC R-50𝑖A através deste vídeo de transferência técnica. A execução de scripts em Python é uma funcionalidade padrão do controlador, permitindo um desenvolvimento rápido de operações com ficheiros, processamento de comunicações, cálculos numéricos e integração com sistemas externos. O vídeo demonstra como o Python pode ser utilizado para melhorar os fluxos de trabalho de automação, trabalhando diretamente no controlador do robô.
*É necessário registar-se gratuitamente
Perguntas frequentes sobre programação de robôs em Python
Tem dúvidas sobre a programação de robôs em Python nos controladores FANUC? As respostas abaixo explicam como o Python pode ser utilizado diretamente no controlador R-50𝑖, como este apoia o desenvolvimento da automação e como pode funcionar em conjunto com os métodos existentes de programação de robôs da FANUC.
Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.
O Python pode ser utilizado para operações com ficheiros, processamento de comunicações, cálculos numéricos, análise de dados de produção, processamento de imagens e integração com sistemas externos.
Sim. Quando combinado com a Interface de Movimento Remoto opcional, o Python pode ser utilizado para comandar diretamente o movimento dos robôs. Isto permite aos programadores criar programas em Python que interajam de forma mais direta com o movimento dos robôs e com os processos de automação.
Não. Os programas em Python podem ser executados diretamente nos controladores de robôs FANUC compatíveis, reduzindo a necessidade de um PC separado para determinados fluxos de trabalho de automação baseados em Python.
Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.