Robôs inteligentes para lavandarias comerciais
O sistema de robô VELUM da Sewts automatiza a dobragem de têxteis
No sector da lavandaria industrial, a automatização tornou possível processar até 100 toneladas de têxteis por dia, quase sem intervenção humana. No entanto, até há pouco tempo, o carregamento de toalhas ou lençóis nas máquinas de dobrar roupa era ainda uma tarefa genuinamente manual. É aqui que entra a Sewts, uma start-up sediada em Munique, com o seu novo sistema de robots, o VELUM, que pode realizar esta tarefa sem causar vincos.
"O potencial de mercado é significativo", explica o cofundador da Sewts, Till Rickert. Till Rickert, cofundador da Sewts, estima que existem cerca de 25.000 empresas de lavandaria em todo o mundo que poderiam beneficiar desta tecnologia. Os primeiros sistemas VELUM já foram instalados, com o cliente Greif Textile Mietsysteme em Wolfratshausen, Baviera, usando o sistema desde novembro de 2022.
O sistema robotizado processa uma média de 500 a 600 têxteis por hora, automatizando uma tarefa anteriormente efectuada manualmente. Atualmente, o desempenho do sistema VELUM é comparável ao de um operador humano, mas com as contínuas actualizações de software sem fios, a gama de funções do sistema está em constante expansão, melhorando a sua eficiência. Dependendo da carga de trabalho, o VELUM paga-se a si próprio ao fim de um ano e meio a dois anos e meio, segundo Rickert.
"Um desafio inicial foi o espaço de instalação apertado em que têm de ser executados movimentos muito rápidos", explica Rickert. A Sewts utilizou duas ferramentas de simulação durante o desenvolvimento. O software FANUC ROBOGUIDE para analisar os movimentos do robô e os requisitos de espaço, e um software avançado de simulação de materiais para simular o comportamento de diferentes tipos de têxteis. O sistema instalado em Wolfratshausen utiliza dois robots FANUC M-10𝑖D com uma carga útil de 12 kg e um alcance de 1400 mm.
Sistemas e robótica VELUM
A peça central do sistema VELUM é o seu software inteligente que pode analisar materiais deformáveis e prever o seu comportamento quando agarrados. Quando combinado com um robô FANUC e um sistema de câmara 3D, o software pode identificar texturas, costuras e cantos de têxteis individuais, localizá-los no espaço e criar comandos de controlo, permitindo ao robô agarrar os têxteis num ponto ideal em tempo real.
A Sewts planeia aumentar gradualmente o número e o desempenho dos sistemas VELUM. A start-up já está a trabalhar nas próximas inovações, robôs com sistemas de visão para processar, no futuro, devoluções de têxteis para grandes retalhistas em linha. Devido à escassez de mão de obra, essas devoluções são frequentemente processadas em países distantes, o que resulta em longas rotas de transporte e desperdício de mercadorias. "No futuro, graças à automatização, esses processos poderão ser efectuados perto do cliente", espera Rickert.