Skip to main content
FANUC Fast Cycle Time Technology is a set of CNC and servo functions which reduce cycle time. This is achieved through methods such as: accelerating and decelerating depending on load inertia; making the best use of spindle performance; reducing the sequence processing time for external signals

Tecnologia de tempo de ciclo rápido

Está pronto para reduzir significativamente o tempo de inatividade e aumentar as suas taxas de produção? A nossa tecnologia Fast Cycle Time pode revolucionar a sua produção, reduzindo significativamente os tempos de ciclo e optimizando o desempenho da máquina. Proporciona uma velocidade inigualável, mantendo uma precisão excecional, permitindo-lhe alcançar capacidades de produção superiores.

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Maximizar a produtividade com uma velocidade inigualável

Experimente o poder da velocidade com a nossa tecnologia de tempo de ciclo rápido. Os sistemas avançados proporcionam um desempenho sem paralelo, permitindo tempos de produção mais rápidos e um maior rendimento.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Desempenho de precisão, sempre

A tecnologia de tempo de ciclo rápido da FANUC foi concebida a pensar na precisão. A nossa tecnologia garante que todos os movimentos são optimizados para uma maior eficiência, reduzindo o desperdício e aumentando os seus resultados.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Automação adaptativa para mercados dinâmicos

Mantenha-se à frente em mercados dinâmicos com as nossas soluções adaptáveis. A nossa tecnologia responde perfeitamente às necessidades de produção em constante mudança, garantindo a eficiência.
Function to estimate the power consumption in advance

Eficiência energética, operações sustentáveis

Melhore a sustentabilidade e reduza os custos com a nossa tecnologia energeticamente eficiente. Aumente a produtividade, reduza a utilização de energia e minimize o impacto ambiental para um futuro mais ecológico.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Integração perfeita, soluções prontas para o futuro

A nossa tecnologia Fast Cycle Time melhora os seus sistemas sem grandes revisões, tornando-os adaptáveis às novas tendências da indústria.

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.