Skip to main content
If you want to improve the operability of the Tilted Working Plane (TWP), then this FANUC CNC function is for you. 
For better ease of use, the workpiece origin automatically moves together with the workpiece in TWP, so there is no need to set the work origin again, even after table rotation.

Plano de trabalho inclinado

Quer esteja no sector aeroespacial, no fabrico de moldes ou no fabrico em geral, esta tecnologia de ponta permitir-lhe-á obter uma precisão sem paralelo, reduzir os tempos de configuração e melhorar a produtividade geral. Desbloqueie um mundo de possibilidades para a maquinação de 5 eixos com o plano de trabalho inclinado da FANUC.

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão em tarefas complexas

Aumentar a exatidão: Obtenha uma precisão sem paralelo em posições complexas, melhorando a qualidade do produto e reduzindo os erros.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versátil para vários sectores

Adaptável e flexível: Ideal para diversas aplicações, como fresagem e torneamento, adequadas a uma vasta gama de indústrias.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Aumento da produtividade, maximização do tempo de atividade

Aumentar a eficiência operacional: Tempos de ciclo mais curtos e tempo de atividade maximizado resultam num aumento da produção e numa maior rentabilidade.

Caraterísticas concebidas para o seu sucesso

Desbloqueie a precisão e a eficiência na maquinação de 5 eixos. Eleve a sua experiência CNC com a nossa funcionalidade de plano inclinado sem falhas.